需要定制的高密度电源
在交付日期迫在眉睫,而您需要快速可靠地设计一款定制电源、构建原型,并将其部署到系统中时,请使用 Vicor 电源系统 实施高效率、高功率密度的可靠解决方案。为满足客户当前苛刻的要求,Vicor 电源系统提供的不只是定制设计功能。在从定义及设计到制造的整个过程中我们的工程师将与您紧密合作,确保您能获得从电源到负载点的最高效、最灵活电源。
致力于优化系统性能的团队
致力于优化系统性能的团队
数十年的丰富经验
内部机械设计 专业知识
利用高性能 Vicor 模块
系统功率从 100W 至几兆瓦
使用 Vicor 电源系统的优势
使用 Vicor 电源系统的优势
设备通过 UL 和 TÜV 认证
快速定义概念和设计原型
高效率、高密度和高可靠性解决方案
坚固耐用的定制和工业标准 ATX 电源系统
交钥匙电源系统示例
自动驾驶 AI 汽车
自动驾驶汽车需要更高的功率、更高的效率、小尺寸和更高密度的电源转换产品,以驱动多个传感器和计算机卡。标准 ATX 电源不仅再也无法满足这些更高功率的新需求,而且还会消耗越来越宝贵的有效载荷空间。
Vicor PRM/VTM 组合 提供了板载电池的稳压与隔离,可提供所需的传感器电压。此外,这种解决方案也满足了高效率的需求,可节省电池使用寿命,延长现场工作时间。

电动汽车充电
未来电动汽车必须接受不同的电压充电器,才能满足其特定的电池充电需求。800VDC 电池正在考虑用于未来汽车,而且要通过现有 400V 基础架构为其充电,就必须部署一款升压转换器。
该应用需要一款高效率的升压转换器,在不影响充电电流控制的情况,将充电电压提高 1 倍。使用效率可达 98% 的 2:1 固定比率 NBM 母线转换器模块,开发一款轻量级的紧凑电源单元,可将标准充电电压无缝升压至所需的 800V。

系留监测无人机
随着有效载荷及无人机电源需求的增加,为系线提供足够电源的唯一方法是在地面使用高压 DC 电源。这种高电压的小电流解决方案可缩减系线直径、重量、阻力和线路损耗。
给无人机提供足够的动力,需要三相电源。该 VPS 解决方案不仅可为系线提供 8kW 电源,而且还具有独特的功能,在电流需求增加时可产生“额外的电压”,以补偿为保持无人机稳压而出现的系线损耗。使用 高电压 BCM6123 串并联的堆叠形式实现供电。