先进的电源模块封装优化了自动驾驶电动巴士的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效电源模块确保最少的散热,降低对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提升功率输出
PRM 是零电压开关(ZVS)升降压稳压器系列,具有宽输入电压范围,提供可调节的稳压输出电压。PRM 可单独作为非隔离稳压器,也可与 VTM 电流倍增器组合,提供隔离式或非隔离式 DC-DC 解决方案。
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 功率 (W) | 输出电流 (A) | 温度 | 支持与 VTM 连接 | Dimensions mm | Dimensions in. | 特点 | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (36 - 75) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Remote Sense |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 200 |
输出电流 (A): 4.17 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Remote Sense |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 400 |
输出电流 (A): 8.33 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 45 (38 - 55) |
输出电压 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
输出电流 (A): 12.50 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Remote Sense |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 5.21 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 53 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
输出电流 (A): 4.72 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特点: Configurable |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -55 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (45 - 55) |
输出电压 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
输出电流 (A): 10.42 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特点: Configurable |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 54 (38 - 60) |
输出电压 (V): 48 (30 - 54) |
功率 (W): 800 |
输出电流 (A): 16.67 |
温度: -40 to +125°C |
支持与 VTM 连接: No |
Dimensions mm: 22.8 x 13.8 x 7.41mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.544 x 0.292in |
特点: None |
封装: 2313 SM Chip |
View Details | ||
高密度
针对 48VOUT 进行优化的宽范围输入电压
高效率
灵活
先进的电源模块封装优化了自动驾驶电动巴士的可用功率、可靠性和安全性
Vicor 的高效电源模块确保最少的散热,降低对复杂冷却解决方案的需求,并最大限度地提升功率输出
为什么要选择电源模块,而不是分立式电源解决方案?
与 home-grown 的分立解决方案相比,使用电源模块有很多优势。了解电源模块如何让您的下一次设计更简单、更快速。
高密度电源模块提升新一代移动机器人性能
在机器人设计中,最大限度缩减尺寸和重量相当重要,但是为了支持新的传感器、外设和功能,提高功率是必不可少的
无人机的模块化供电网络
我们能发现工程师们当下所面临的关键挑战是对能够提供更高功率且更小、更轻的电源设计需求
加州居民请参考加州 65 号提案的内容