Power density: the inconspicuous key to delivering worldwide internet coverage
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
PRMは、広い入力電圧範囲で動作するゼロ電圧スイッチング(ZVS)Buck-Boostレギュレータで、安定化された調整可能な出力電圧を供給します。PRMは、単体で非絶縁型電圧レギュレータとして使用することができ、安定化された電圧を出力し、出力電圧の調整が可能です。VTMカレントマルチプライヤと組み合わせて、独自のPoint-of-Load (PoL) 電源システムを構築することもできます。
高電力密度
48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応
高効率
高い柔軟性
入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電力 (W) | パッケージ | 下記注記 1~3 | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) | 出力電力 (W): 200 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: 2, 3 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 250 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) | 出力電力 (W): 400 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: 2, 3 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 500 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (36-75) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 200 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (36-75) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 400 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (45-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 500 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: 1 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (45-55) | 出力電圧 (V): 48 (20-55) | 出力電力 (W): 250 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: 1 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 53 (45-55) | 出力電圧 (V): 53 (20-55) | 出力電力 (W): 250 | パッケージ: Half Chip | 下記注記 1~3: 1, 2 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-55) | 出力電圧 (V): 48 (5.0-55) | 出力電力 (W): 600 | パッケージ: Full Chip | 下記注記 1~3: 2, 3 | 詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 48 (38-60) | 出力電圧 (V): 48 (30-54) | 出力電力 (W): 800 | パッケージ: 2313 SM-ChiP | 下記注記 1~3: | 詳細 | |
中間バスコンバータ
Factorized power カレントマルチプライヤ
堅牢なFactorized powerソリューション