Modular power delivery networks for UAVs
In our efforts to continuously improve the Vicor website, we will be conducting maintenance on the site July 3rd between 12 am and 6 am EDT. Certain parts of the site may not be available during this time. We apologize for any inconvenience and thank you for your patience.
中間バスコンバータBCM®シリーズは、高電力密度で高効率の絶縁型電圧変換比固定(レギュレーション機能なし)の絶縁型DC-DCコンバータです。BCMシリーズには、ChiPとVIAパッケージの2種類があり、VIAパッケージ製品は、PMBus™制御インターフェース、EMIフィルタ、トランジェント保護などの機能を備えています。BCMシリーズは、入力電圧範囲が48V-800Vと広く、電圧変換比Kも様々な値があるため、多くの用途に対応できます。独自のスイッチング方法SAC® (Sine Amplitude Converter) 技術を用いることで、高効率・大電力密度を実現します。並列接続することで大電力に対応することができ、絶縁出力を直列接続することで、高電圧を出力することができます。双方向変換特性があるため、低い出力電圧側に配置するコンデンサを入力側へ移すことで、負荷に必要な大容量コンデンサを減らすことができます。
最大98%の変換効率
最大168W/cm³の電力密度
並列接続で供給電力増大
放熱に優れたVIA パッケージ
入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | パッケージ | 制御インターフェース | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 6 - 10 |
出力電流(A): 150.0 |
パッケージ: 3814 VIA 3.76 x 1.40 x 0.37in 95.6 x 35.5 x 9.4mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 6 - 10 |
出力電流(A): 150.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 6 - 10 |
出力電流(A): 150.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 9 - 15 |
出力電流(A): 130.0 |
パッケージ: 3814 VIA 3.76 x 1.40 x 0.37in 95.6 x 35.5 x 9.4mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 9 - 15 |
出力電流(A): 130.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 36 - 60 |
出力電圧 (V): 9 - 15 |
出力電流(A): 130.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
パッケージ: 4414 VIA 4.35 x 1.40 x 0.37in 110.6 x 35.5 x 9.4mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 125.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 2.4 - 3.4 |
出力電流(A): 80.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 2.4 - 3.4 |
出力電流(A): 80.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 8.1 - 12.8 |
出力電流(A): 68.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Analog |
詳細 |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 31.1 - 51.2 |
出力電流(A): 65.0 |
パッケージ: 6135 ChiP 2.415 x 1.392 x 0.292in 61.33 x 35.35 x 7.42mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 | |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
パッケージ: 4414 VIA 4.35 x 1.40 x 0.37in 110.6 x 35.5 x 9.4mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 16.3 - 25.6 |
出力電流(A): 62.5 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 3.2 - 4.6 |
出力電流(A): 53.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 4.8 - 6.9 |
出力電流(A): 47.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 400 - 700 |
出力電圧 (V): 25 - 43.7 |
出力電流(A): 40.0 |
パッケージ: 4414 VIA 4.35 x 1.40 x 0.37in 110.6 x 35.5 x 9.4mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 6.3 - 9.2 |
出力電流(A): 36.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.3 |
出力電流(A): 35.0 |
パッケージ: 4414 VIA 4.35 x 1.40 x 0.37in 110.6 x 35.5 x 9.4mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 35.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 500 - 800 |
出力電圧 (V): 31.2 - 50 |
出力電流(A): 35.0 |
パッケージ: 4414 VIA 4.35 x 1.40 x 0.37in 110.6 x 35.5 x 9.4mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 200 - 400 |
出力電圧 (V): 25 - 50 |
出力電流(A): 30.0 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 9.5 - 13.8 |
出力電流(A): 30.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 10.3 - 11.4 |
出力電流(A): 28.5 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 10.3 - 11.4 |
出力電流(A): 28.5 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 360 - 400 |
出力電圧 (V): 11.2 - 12.5 |
出力電流(A): 27.3 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 11.8 - 13 |
出力電流(A): 26.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 25.7 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 7.6 - 11 |
出力電流(A): 25.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Digital |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 260 - 410 |
出力電圧 (V): 32.5 - 51.2 |
出力電流(A): 16.9 |
パッケージ: 6123 ChiP 2.402 x 0.990 x 0.284in 61.00 x 25.14 x 7.21mm |
制御インターフェース: Reverse Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 12.7 - 18.3 |
出力電流(A): 15.0 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 19 - 27.5 |
出力電流(A): 12.5 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 9.5 - 13.8 |
出力電流(A): 10.0 |
パッケージ: Half Chip 0.866 x 0.650 x 0.265in 22.0 x 16.5 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 25.3 - 36.7 |
出力電流(A): 9.4 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 330 - 365 |
出力電圧 (V): 41.3 - 45.6 |
出力電流(A): 7.7 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 360 - 400 |
出力電圧 (V): 45 - 50 |
出力電流(A): 7.05 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 240 - 330 |
出力電圧 (V): 30 - 41.2 |
出力電流(A): 7.3 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電圧 (V): 38 - 55 |
出力電流(A): 6.25 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
![]() |
入力電圧 (V): 200 - 330 |
出力電圧 (V): 33.4 - 55.1 |
出力電流(A): 6.25 |
パッケージ: Full Chip 1.280 x 0.866 x 0.265in 32.5 x 22.0 x 6.7mm |
制御インターフェース: Analog |
詳細 |
Modular power delivery networks for UAVs
Dragonfly UAVs extends ship radio line-of-site from communication nearly 4x
Six questions to consider before designing your robot’s power architecture
Overcoming tethered UAV challenges with a high-voltage, compact module-based power delivery network