Skip to main content
High density power conversion

高効率の電源モジュールで飛行時間をより長くより多くの機能を搭載

High density and efficiency icon

高電力密度・高効率

Scalable to higher power icon

大電力に対応できる、高いスケーラビリティ

Low height icon

低背

Lightweight icon

軽量

48V給電に最適な高性能電源モジュール

Vicor BCM6135, NBM 2317 and DCM4623

数kWを小さなスペースで実現

Vicor の 高性能電源モジュールを、高電圧からSELV、またはSELVから負荷電圧の変換に使うことで、高効率と高電力密度でありながら、ディスクリート部品で構成する従来の電源ソリューションと比較して、劇的に小さく構成することができます。そのため、ナビゲーション、センシング、安全の機能を犠牲にすることなく、稼働時間を延ばして生産性を上げることができます。

Vicor simple power delivery network with anatomy of power module

先進の電源アーキテクチャ

モジュールで構成する電源設計手法を用いれば、モジュールを並列接続・交換することにより、新しく付ける負荷や必要な電力に対応できます。一つの電源アーキテクチャをさまざまな別のUAVプラットフォームに流用して、UAVシステムの必要な電力の増加に合わせて、電源出力を容易に拡張することができます。

優れた熱マネジメント

Vicor の電源モジュールは、高効率で放熱性に優れています。発熱は非常に少なく、効率良くUAVから逃がすことができます。そのため、サイズや重量を増やさず、UAVの信頼性とスピードの改善ができます。

速く実装できる電源ソリューション

電源モジュールはテストして規格認証を受けているため、素早く電力供給ネットワーク を構成することができます。新しくディスクリート部品で設計するときに必要となるテスト・認証のための時間と労力は必要ありません。これにより、お客様はより早く市場に参入でき、競合他社に対して明らかに優位となります。

48V 電力供給ネットワーク (PDN)

高電圧から48Vバスに高効率で変換

Vicor power delivery network for HV to 48V bus

800V または 400Vから48V に変換

高電圧バッテリーで動かすUAVの場合、Vicor の高電力密度の電圧変換比固定 BCMコンバータを使うことで、バッテリーの高電圧からSELVの電圧に安全に変換して、48Vバスへ給電することができます。BCM 電源モジュールを使うことは、高電圧から SELV 電圧に変換する最も高効率の方法です。

Vicor power delivery network for 100V to 48V bus

SELV でないバッテリー電圧から48V に変換

100Vなどのバッテリーで駆動するUAVでは、Vicor のDCM 電源モジュールを使うことで、バッテリー電圧から24 または 48V の安定化した電圧に変換して、搭載機器や下流のコンバータへ給電ができます(図を参照)。VicorのDCM は、幅広い入力電圧範囲で動作する絶縁型の高効率 DC-DC コンバータです。

Vicor power delivery network for HV tether to 48V-bus

ケーブルの高電圧から48Vに変換

遠隔操作の機体に搭載した Vicor BCM 電源モジュールを用いて、ケーブルの高電圧から絶縁して 48V SELV に降圧します。小型で軽い BCMを使うことで 、UAVを小さく軽くできるだけでなく、ワイヤーも大幅に細く軽くできるので、重量、サイズ、引きずる力を減らすことができます。

48Vバスから負荷へ電力供給

48V バッテリーを搭載する、または高電圧のソースから48Vへ変換する場合には、この48Vバスの負荷側にVicorの電源モジュールを配置することで、非常に小さい面積で高い性能が実現します。Vicor DCM は、電力密度が高い絶縁型DC-DCレギュレータです。VicorのZVS非絶縁型降圧/昇降圧レギュレータは、2.2V から 54V までの広範囲の負荷電圧に対応する、高効率で軽量・小型のソリューションです。大電力が必要な場合は、出力電圧調整が広い、48Vの昇降圧レギュレータPRMを使うことで、負荷の要件に合わせることができます。

Vicor power delivery network for 48V UAVs
BCM family page

BCM 中間バスコンバータ


絶縁 電圧変換比固定


入力電圧: 800 – 48V


出力電圧: 2.4 – 55.0V


出力電流: 最大150A


効率: 最大98%


22.0 x 16.5 x 6.7mm  他


Go to the family page

DCM DC-DCコンバータ


絶縁 レギュレータ


入力電圧: 9 – 420V


出力電圧: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


出力電力: 最大1300W


効率: 最大96%


24.8 x 22.8 x 7.21mm 他


PRM 昇降圧レギュレータ


非絶縁 レギュレータ


入力電圧: 48V (36 – 75V)


出力電圧: 48V (5 – 55V)


出力電流: 最大600W


ピーク効率: 98%


22.0 x 16.5 x 6.73mm 他


ZVS 降圧レギュレータ


非絶縁 レギュレータ


入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


出力電圧: 2.2-16V 


出力電流: 最大22A


ピーク効率: 最大 98%


10.0 x 10.0 x 2.56mm 他


Go to the family page

ZVS 昇降圧レギュレータ


非絶縁 レギュレータ


入力電圧:  8-60V


出力電圧: 10-54V


出力電流: 最大150W(連続)


効率: 98%以上


10.5 x 14.5 x 3.05mm


コンテンツ