The challenge
The challenge
ロボットと無人搬送車両は、ファクトリー・オートメーションと生産プロセスの未来像を変えています。生産性を上げダウンタイムを削減するためには、最新の充電プロセスを導入する必要があります。人の手で行う装置の維持・管理の中でも、特に手動の充電作業は、高コストかつ非効率であり大きな課題です。このようなプロセスをなくして向上させるために、ワイヤレス充電の導入が進められています。
技術的な課題
技術的な課題
ワイヤレス伝送の互換性
小型かつ軽量な部品の選択
さまざまな入力電力範囲へ対応
The results
The results
移動型ロボットや無人搬送車両の作業を、効率的かつ自在で中断させることなく行うためには、真の自律性をもたせる必要があり、人手の介入なしに通常運転を継続する必要があります。WiBoticは、ワイヤレス充電ステーションによって、ロボットや無人搬送車両をワイヤレスで充電します。これにより人手の介入がなくなるため、ドローンやロボット、無人搬送車両の稼働時間が延び生産性が向上します。
Advantages of a Vicor solution
Vicor の特長
高いスケーラビリティ
小型・軽量
高効率
Autonomous wireless charging of robot and drone fleets will reshape the future of automation and production
The solution
Vicorの 48V PRM 昇降圧レギュレータが、WiBoticのワイヤレス充電ステーション TR-110のRFトランスミッターに組み込まれており、この充電ステーションから、ロボットや無人搬送車に搭載されているRFレシーバーへワイヤレスで給電します。PRMレギュレータはAC-DC電源から48Vを受けて、この電圧を20V~55Vの範囲で必要な電圧値に調整して出力します。
VicorのPRMレギュレータを用いることで、広い範囲の負荷インピーダンスに対して高効率の電力変換ができます。このため、出力電力が低いときでもあっても変換効率の大幅な低下がなく、「フル充電モード」と「トリクル充電モード」の両方の運転に対応できるという、類似の他のコンバータでは難しい柔軟性が実現します。
電力供給ネットワーク(PDN)
関連製品

入力電圧: 48V (36 – 75V)
出力電圧: 48V (5 – 55V)
出力電流: 最大600W
効率: 最大97%
22.0 x 16.5 x 6.73mm 他

PRM 昇降圧レギュレータ
入力電圧: 54V (38 – 60V)
出力電圧: 26 – 52.5V
出力電流: 最大350W
効率: 最大97.25%