![UAV image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/articles/Vicor-article-featured-image-six-questions-uav.jpg?t=767)
Modular power delivery networks for UAVs
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
VTMは、電圧変換比固定の絶縁型・非絶縁型DC-DCコンバータで、負荷点(PoL)へ置くカレントマルチプライヤとも言います。VTMは、安定化された1次側バス電源から絶縁された電圧を出力し、広い範囲の出力電圧に対応します。独自の高周波 (数MHz)ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter(SAC™)技術により、極めて高効率・高電力密度の電圧変換を実現しており、大電力が必要な負荷へ給電します。
条件で絞り込む
製品番号 | Datasheet | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | Kファクター | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
製品番号: | 入力電圧 (V): 40 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 1.0 (0.7 - 1.4) |
出力電流(A): 130.0 |
Kファクター: 1/40 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 46.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/6 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/5 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
出力電流(A): 15.0 |
Kファクター: 1/3 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
出力電流(A): 9.4 |
Kファクター: 2/3 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
出力電流(A): 6.3 |
Kファクター: 1 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 42 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 3.5 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 20.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.2 - 6.9) |
出力電流(A): 20.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 10.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 10.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Half Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
出力電流(A): 50.0 |
Kファクター: 1/12 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
出力電流(A): 40.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
出力電流(A): 30.0 |
Kファクター: 1/6 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/5 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
出力電流(A): 15.0 |
Kファクター: 1/3 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/2 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
出力電流(A): 9.5 |
Kファクター: 2/3 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (26 - 55) |
出力電圧 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
出力電流(A): 6.25 |
Kファクター: 1 |
実装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
パッケージ: Full Chip |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 40 (0 - 60) |
出力電圧 (V): 5.0 (0 - 7.5) |
出力電流(A): 25.0 |
Kファクター: 1/8 |
実装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
パッケージ: 2308 |
View Details | ||
製品番号: | 入力電圧 (V): 48 (0 - 60) |
出力電圧 (V): 12.0 (0 - 15) |
出力電流(A): 12.5 |
Kファクター: 1/4 |
実装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
パッケージ: 2308 |
View Details | ||
高電力密度
48V入力用に最適化され、広い出力電圧範囲に対応
高効率
高い柔軟性
Modular power delivery networks for UAVs
The key challenge we see facing engineers today is the demand for smaller, lighter-weight designs that deliver higher power
High efficiency converters help maximize run-time for autonomous warehouse robots
High efficiency converters help maximize run-time
高性能電源モジュールのパッケージング技術(日)
Power module packaging, has been a unique differentiator for Vicor since its inception
Delivering high current at very low voltage for satellite antennas
Delivering high current at very low voltage suits the need for a small, robust and reliable low profile power solution for antennas
PRMレギュレータは、広範囲の入力電圧を昇圧および降圧することができる効率的な非絶縁レギュレータです。
堅牢な factorized power ソリューション