无人机的模块化供电网络
我们能发现工程师们当下所面临的关键挑战是对能够提供更高功率且更小、更轻的电源设计需求
VTM 是固定比率、隔离式或非隔离式 DC-DC 变压器模块系列,也叫负载点(PoL)电流倍增器。VTM 通过稳压主母线工作,提供宽范围的隔离输出。专有的数兆赫兹 ZCS/ZVS 正弦幅度转换器(SAC™)拓扑可将输入电压高效地转换为分比式电压,满足高负载及高密度需求。
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | K 因数 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号: | 输入电压 (V): 40 (26 - 55) |
输出电压 (V): 1.0 (0.7 - 1.4) |
输出电流 (A): 130.0 |
K 因数: 1/40 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 46.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/6 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
输出电流 (A): 6.3 |
K 因数: 1 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 42 (26 - 55) |
输出电压 (V): 3.5 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 20.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.2 - 6.9) |
输出电流 (A): 20.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 10.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -55 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 10.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: J-Lead |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.65 x 0.866 x 0.249in |
封装: Half Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 4.0 (2.2 - 4.6) |
输出电流 (A): 50.0 |
K 因数: 1/12 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 6.0 (3.3 - 6.9) |
输出电流 (A): 40.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 8.0 (4.3 - 9.2) |
输出电流 (A): 30.0 |
K 因数: 1/6 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 9.6 (5.2 - 11.0) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/5 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 12.0 (6.5 - 13.8) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 16.0 (8.7 - 18.3) |
输出电流 (A): 15.0 |
K 因数: 1/3 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 24.0 (13.0 - 27.5) |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/2 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 32.0 (17.3 - 36.7) |
输出电流 (A): 9.4 |
K 因数: 2/3 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (26 - 55) |
输出电压 (V): 48.0 (26.0 - 55.0) |
输出电流 (A): 6.25 |
K 因数: 1 |
安装方式: Through Hole |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
封装: Full Chip |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 40 (0 - 60) |
输出电压 (V): 5.0 (0 - 7.5) |
输出电流 (A): 25.0 |
K 因数: 1/8 |
安装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
封装: 2308 |
View Details | ||
型号: | 输入电压 (V): 48 (0 - 60) |
输出电压 (V): 12.0 (0 - 15) |
输出电流 (A): 12.5 |
K 因数: 1/4 |
安装方式: Surface Mount |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 22.83 x 8.52 x 4.90mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.335 x 0.193in |
封装: 2308 |
View Details | ||
高密度
针对 48VOUT 进行优化的宽范围 VIN
高效率
灵活
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
变压前稳压器和变压后稳压器
宽范围直接到负载点稳压器
高密度、高效率、固定比率(非稳压)隔离式 DC-DC 转换器模块
坚固的分比式电源解决方案