![Satellite image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/articles/Vicor-article-featured-image-new-space-satellites-radiation-tolerance-medium.jpg?t=767)
耐辐射性已成为新太空卫星设计的新难题
Vicor 电源模块功率密度高、可靠且可扩展。此外,软开关在耐辐射电源系统具备诸多优势
采用高级通信技术的卫星星座的时延与光纤相当,能够将数千兆位的网络流量传输至几乎所有位置。带宽密集型应用和智能连接设备的数量正在迅速增加,需要高性能连接,以在世界任何地方随时满足商业、舰船、飞机、自动驾驶汽车和宽带互联网用户的需求。
最新中低轨道卫星配备突破性数字有效载荷电子设备,需要低噪声、高密度供电网络 (PDN),特别是对于它们的高级网络 ASIC 而言,更是如此。这些供电解决方案还必须具有抗辐射性,并对供电的单粒子翻转有抗扰性。
Vicor 耐辐射电源模块可实现理想的 供电网络 (PDN), 为当今的低轨道和中轨道卫星提供高效率、高密度、低噪音的电压转换,为先进的网络通信 ASIC 和处理器供电。
通过使用成熟的拓扑结构和位于马萨诸塞州安多弗的全自动大批量产线生产的 Vicor 标准 CM-ChiPTM 模块,确保了可靠的供电性能和可靠性。TID 和 SEE 的辐射耐受性都是通过仔细的组件选择、鉴定测试和批量测试来确保的。此外,双动力系统的容错拓扑结构消除了单一事件功能中断(SEFI)。
提供完整的从电源到负载点的耐辐射 COTS 解决方案,使开发人员能够缩短上市时间和成本,同时最大限度地利用电路板空间。在航空航天、国防和超级计算等应用中,Vicor 电源模块实现了创新,为先进的通信阵列和当今用于人工智能的最先进的处理器供电。
消除单一事件功能中断(SEFI)是通过一个冗余的架构来实现的,在这个架构中,两个相同和平行的动力系统与容错的控制 IC 被安置在一个高密度的 SM-ChiP 封装中。
分比式模块化电源架构
低噪声
高效率
高功率、高电流密度
分比式电源架构 (FPA) 将传统单功能 DC-DC 转换器的功率因数分解为两个不同的功能和电源模块:前置稳压模块 (PRM) 和变压模块 (VTM)。各模块的电源开关拓扑和控制系统都通过零电流、零电压开关进行了优化,支持低噪声和低功耗。PRM 和 VTM 组件支持高密度、高效率、低噪声工作,因数分解允许 VTM 布置在负载附近,最大限度降低大电流应用的电路板损耗。
BCM3423 高压母线转换器模块
输入: 100V (94 – 105V, 120V transient)
输出: 33V (31 – 35V)
功率 : 300W
母线转换比率: K = 1/3
典型满载效率: 96%
33.5 x 23.1 x 8.0 毫米
25.9g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
PRM2919 稳压器模块
输入: 33V (30 – 36V)
输出: 32V (13.4 – 35V)
功率 : 200W
电流: IOUT 8A 最大
典型满载效率: 96%
29.2 x 19.0 x 8.0 毫米
18.2g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
VTM2919 0.8V, 150A 电压转换模块
输入: 13.4 – 35V
输出: 0.42 – 1.1V
电流: 150A
转换器比: K = 1/32
典型满载效率: 92%
29.2 x 19.0 x 5.5 毫米
13.3g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg
VTM2919 3.3V, 50A 电压转换模块
输入: 16 – 32V
输出: 2 – 3.8V
电流: 50A
转换器比: K = 1/8
典型满载效率: 94%
29.2 x 19.0 x 5.5 毫米
11g
50k rad, 35 MeV-cm2/mg