世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
电源转换器的尺寸阻碍了其布局于负载点附近
大电流输出会导致大量线路 (I2R) 损耗
大容量电解电容让负载旁边的空间非常拥挤
靠近负载的开关会产生噪声
最大限度减少能源浪费
低 EMI
调整可支持任何负载
根据电源需求进行扩展
高密度
组件位置的灵活性
快速瞬态响应
简单的模块化设计
PRM 不仅可使用分比式母线电流来调节次级 VTM 上的电压,而且还可在没有电压检测线路的情况下在 PoL 上提供 1% 的稳压。
一个稳压器可驱动多个变压级 (VTM),从而提供不同的 PoL 电压。
凭借其低输出阻抗,更小的陶瓷电容器(电容锐减 1000 倍)可用于 VTM 输入端,代替 PoL 大容量电容。
选择 VTM,其可在电源应用于输入或输出端的情况下工作,以支持双向应用。
实现合封电源技术,在主板上支持大电流 XPU。