世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
经典的 IBA(中间总线架构)设计系统解决方案,Vicor DC-DC 转换器产品组合提供了所有必要的性能和功能,旨在创造更小、更轻、成本更低的电源系统。
9 – 420V
输出电压:3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
输出功率:
2322 ChiP: 高达 120W
3623 ChiP: 高达 320W
4623 ChiP: 高达 600W
3414 VIA: 高达 320W
3714 VIA: 高达 600W
5614 VIA: 高达 1300W
高达 96%
当高性能很重要时,Delta Motorsport 选择 DCM 为混合动力电动赛车提供动力。