使用老式的硅 MOSFET 增加功率密度
使用高压和模块化电源方案来设计电源系统,最大限度减少妥协和折中,使硅 MOSFET 的寿命更长
在有良好调节的IBA系统中,固定比率转换器可在更小的尺寸下提供比稳压转换器更高的效率。产品和系统效率的提高使设计者能够优化系统规模和成本。
36.0 – 60.0V
38.0 – 55.0V
200.0 – 330.0V
200.0 – 400.0V
240.0 – 330.0V
260.0 – 410.0V
330.0 – 365.0V
360.0 – 400.0V
400.0 – 700.0V
500.0 – 800.0V
2.4 – 55.0 V
输出电流:
全/半 Chip: 高达 80A
6123 ChiP: 高达 150A
3814 VIA: 高达 150A
4414 VIA: 高达 125A
高达 98%