推动新一代效率和生产力至电池生命周期
随着当今电池需求的飙升,生产力如何跟上步伐?了解为什么 Vicor 高功率模块能够完美地满足当今电池需求
为了最大限度地降低设备资本支出,必须在不扩大现有设备占地面积或设施的情况下大幅提高运营能力。
要想在市场上增强竞争力,就必须尽可能多地回收电池化成、测试和回收过程中使用的电能,实现最高的效率和成本效益。
三款所示的紧凑型模块具有业界领先的功率密度,能够处理高达 6kW 的功率,明显高于最接近的同类竞争解决方案。我们的高性能电源模块为设计和制造系统提供了灵活性和可扩展性,这些系统可以并行化成、测试和回收更多的器件,而无需扩增其现有的运营空间。
使用密度高达 5 倍的最小化电源模块,模块化方法可使用更少的基板,从而可为其他功能留出更多空间。高效率模块不仅需要更简单的散热管理,而且还支持灵活、可扩展的设计,可使设计与更新更便捷。
与复杂的分立式解决方案及死板的“银盒”电源系统不同,使用电源模块的供电网络,设计和实施都非常简单、快捷。通过更换或增加模块,可以很容易适应新负载或设计电源中的需求变化。
推动新一代效率和生产力至电池生命周期
随着当今电池需求的飙升,生产力如何跟上步伐?了解为什么 Vicor 高功率模块能够完美地满足当今电池需求
固定比率转换器提升电池生命周期效率
功率转换技术限制了电池生命周期的生产率。Vicor 高密度固定比率转换器可实现更高的效率
固定比率转换器在电池生命周期中释放创新动力
双向 DC-DC 转换器在不断发展的电池生态系统中起着至关重要的作用。了解高密度电源模块如何推动新的生产力
高性能电源模块推动电池生命周期的发展
了解电池的生命周期,以及如何使用高性能、功率密度高的模块来降低成本、减小体积和提高效率