Skip to main content
电池测试

最大限度地提高吞吐量
快速轻松地适应变化

High density and efficiency icon

高功率密度

High current capability icon

大电流输入

Low height icon

外形纤薄

Flexible icon

灵活可扩展

稳定可靠的电源转换解决方案迎合不断变化的市场需求

功能齐全,性能可靠

Vicor 的高性能电源模块支持从 0V 到超过 48V 的广泛电池电压范围。这些模块既可以单独使用,也可以并联成阵列使用,输出电流从几十安培到几百安培不等。Vicor 采用最先进的电源技术来确保电源模块的可靠性。这些技术基于专利的拓扑结构,已在航空航天领域经过几十年的验证。

高效且功率密集

与传统的分立式电源解决方案相比,Vicor 的高性能电源模块采用模块化供电方法,所需的空间大大减少,同时还具有高效率和高功率密度,在电池生命周期的各个阶段都具有明显优势。这些特性可在不增加占地面积的情况下提高电池测试吞吐量。

支持大流量

在电池测试过程中,能够灵活应对剧烈变化的电流是确保持续运行的关键。Vicor 稳健的电源模块可用来处理电池测试过程中常见的大电流,即使这些电流有时候是不可预测的。

供电网络

隔离式高密度 BCM 固定比率转换器可以安全而可靠地将高压输入转换为 12V、24V 或 48V 的标准 SELV 母线输出电压,电流最大可达 150A。然后,电压可进一步降低,达到电池测试、充电和放电的最佳电压。必要时,这些电源模块还可以并联,以提供更大的功率。BCM 还可以将高压转换为SELV母线电压。在这种情况下,可使用 Vicor DCM 隔离式和 PRM 非隔离式稳压器,高效地满足为负载点供电的不同电压要求。

DCM DC-DC 转换器


非隔离稳压


输入:40 – 60V


输出:10 – 12.5V


功率:高达 2kW


峰值效率:96.5%


小巧至 36.7 x 17.3 x 5.2 毫米


资源