Microgate and Vicor partner to unlock deep space secrets
Learn how high density power modules help colossal Earth-based telescopes enhance deep space images
高電力密度・高効率
大電流
低背
スケーラブル・フレキシブル
Vicorの 高性能電源モジュールは、セル電圧が0Vから48V超まで対応しています。モジュールは個別、または並列接続して使用することができ、数十アンペアから数百アンペアの出力電流にも対応します。また、Vicorが特許を持つトポロジに基づく最先端の電源技術は、数十年にわたり航空宇宙産業で使われており、信頼性が保証されています。
Vicorは、モジュールを組み合わせて給電するアプローチで、高性能電源モジュールによって、従来のディスクリート部品による電源ソリューションと比べて劇的に小さいスペースで、バッテリのライフサイクルの全段階において、高効率・高電力密度を実現しています。これにより、床面積を増やすことなくバッテリーのスループットの向上ができます。
バッテリーテストの工程では、中断せずに稼働を続けるためには、電流の大きな変動に対応することが不可欠です。Vicorの電源モジュールは堅牢であり、バッテリーテストの工程で日常的に発生する(時には予測不可能な)大電流に対応するように設計されています。
高電力密度の絶縁型電圧変換比固定コンバータBCMは、高電圧入力を安全かつ確実に、標準の安全特別低電圧(SELV)バス出力電圧である12V、24V、48Vに変換でき、最大150Aの電流を出力できます。この電圧をさらに降圧することで、バッテリーのテスト、充・放電に最適な電圧が得られます。また、より大きな電力に対応するために並列接続が可能です。BCMを用いて高電圧をSELVバスに変換し、Vicorの絶縁型DCMおよび、非絶縁型レギュレータPRMを用いれば、負荷点に電力を供給するときのさまざまな要件を効率良く満足することができます。
非絶縁 レギュレータ
入力電圧: 40 – 60V
出力電圧: 10 – 2.5V
出力電力: 最大 2kW
ピーク効率: 96.5%
36.7 x 17.3 x 5.2mm 他
Microgate and Vicor partner to unlock deep space secrets
Learn how high density power modules help colossal Earth-based telescopes enhance deep space images
Driving next-gen efficiency and productivity to the battery lifecycle
With soaring demand for batteries today, how can production keep pace? Learn why Vicor power dense modules are perfectly designed to meet today’s demands
Fixed-ratio converters charge up efficiency across battery lifecycle
Power conversion technology limits battery lifecycle productivity. Vicor high-density fixed-ratio converters enable greater efficiency
Fixed-ratio converters unleash innovation across the battery lifecycle
Bidirectional DC-DC converter play a vital role in the evolving battery ecosystem. Learn how high-density power modules are driving new productivity