電圧調整と変換比率固定の電力変換
絶縁型・非絶縁型
広い入出力電圧範囲
双方向・スケーラブル
小型・高電力密度の電源モジュール
最大5倍の電力密度
Vicorのモジュールは高性能電力変換の新しいスタンダードです。
小型
小型のモジュールなので、既存の基板に容易に配置でき、大幅な設計変更が不要です。
スケーラブル
並列接続により、電力供給ネットワークの、モジュール1つの能力を超える電力に対応できます。
Vicor の電源モジュール
ディスクリート部品を使う従来のソリューション
はるかに効率の高い電源モジュール
最大98%の効率
効率が良いので、発熱による影響が少ないだけでなく、入力電力も減らせます。
一様で放熱の予測がしやすい形状
他社の電源モジュールの形状は凹凸がたくさんあるのに対し、Vicorのモジュールは一様で放熱を予測しやすい形状です。
発熱が狭い実装範囲に収まる
電源モジュールでは、熱になる損失が小さく一つにまとまっています。回路のあちこちに点在しません。
電力供給ネットワーク (PDN) の設計が容易
テスト・検証済のものを組み込むだけ
テストと検証を繰り返す必要があるディスクリート部品による電源ソリューションと異なり、電源システムを モジュールで構成する設計手法 を用いれば、設計プロセスを迅速に進められます。
電源追加の対応が容易
新しく負荷を追加する場合や、必要な電力が変わるときは、モジュールの交換や追加で簡単に対応できます。
別のシステムに流用できる
モジュールで構成する電力供給ネットワーク(PDN)を使うことで、時間を節約できるメリットが他にもあります。まったく同じか類似のモジュールを使う、同じ電力供給ネットワーク(PDN)を、別のシステムに流用できる点です。
電力供給ネットワーク (PDN) の構成
電力供給ネットワークに関するツール
モジュールで構成するPDN(電力供給ネットワーク)のアプリケーション事例
高電力密度、ハイパワーのモジュールを使うことで、軽量で安全、低コストの有線ケーブルが実現し、ミッション拡大ができます。
高効率・高電力密度のモジュールによって空いたスペースを使えば、通信や航続距離の性能向上ができます。