Skip to main content

DCM™シリーズ 非絶縁型DC-DCコンバータ

48Vを12Vバスに接続する高電力密度の電源モジュール

Vicor の非絶縁型レギュレータ DC-DC コンバータモジュールは、入力電圧40~60Vを、安定化出力電圧12V(10V~12.5V の範囲で調整可能)に変換します。出力電力は最大 2000W、並列接続することで電力を増やすことができます。完全なコンバータを構成するために必要な外付け部品は最小限であり、電力供給ネットワーク全体をモジュールで構成することで、電力密度をさらに高くすることができます。

DCM は、低背の表面実装型ChiP (SM ChiP)パッケージで、従来のコンバータに比べてサイズが1/6と小型で、高い電力密度を実現しています。

Vicor 独自の高周波スイッチング技術により、すべての入力電圧と負荷条件で高い効率を実現します。

これらのモジュールを使うことで、12V バスの構成ができ、後段に従来の12V入力PoLコンバータを配置することもできるため、産業機器、航空宇宙防衛、高性能コンピューティングなどのアプリケーションで、48V と従来の 12V 電源バスの間をつなぐのに最適です。

VicorのDCMシリーズには、絶縁型のレギュレータ DC-DCコンバータもあります。

Vicor DCM3717 non-isolated regulated DC-DC converter

条件で絞り込む

0 製品
Viewing
25
25 50 100
of   ###
of  
Image 製品番号 Datasheet 入力電圧 (V) 出力電圧 (V) 出力電力(W) 最適化 実装方式 温度 Dimensions mm Dimensions in. パッケージ Status カートに入れる/詳細を見る
製品番号: 入力電圧 (V):
54.0 (40.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
12.2 (10.0 - 12.5)
出力電力(W):
2000.0
最適化:
Array
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to 125°C
Dimensions mm:
36.70 x 35.40 x 5.20mm
Dimensions in.:
1.444 x 1.394 x 0.204in
パッケージ:
3735 SM-Chip
Status:
Upcoming
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
54.0 (40.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
12.2 (10.0 - 12.5)
出力電力(W):
1000.0
最適化:
Array
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to 125°C
Dimensions mm:
36.70 x 17.30 x 5.20mm
Dimensions in.:
1.444 x 0.681 x 0.204in
パッケージ:
3717 SM-ChiP
Status:
Production
View Details
製品番号: 入力電圧 (V):
54.0 (40.0 - 60.0)
出力電圧 (V):
12.2 (10.0 - 12.5)
出力電力(W):
750.0
最適化:
Array
実装方式:
Surface Mount
温度:
-40 to 125°C
Dimensions mm:
36.70 x 17.30 x 5.20mm
Dimensions in.:
1.444 x 0.681 x 0.204in
パッケージ:
3717 SM-ChiP
Status:
Production
View Details

パワーシステムデザイナー

パワーシステムデザイナーを使ってクイック製品検索Watch demo video

入力仕様:

Min input: Minimum input:
Nom input: Nominal input:
Max input: Maximum input:

出力仕様:

出力
Min output: Minimum output:
Nom output: Nominal output:
Max output: Maximum output:
Vicor Power System Designer

特長と利点

特長と利点

Power

最大出力 2000W

Efficiency

最大96%のピーク効率

Density

高電力密度

Cooling

PMBus® 互換テレメトリ

コンテンツ

Promo Component

技術資料、動画、ケーススタディは、コンテンツライブラリからどうぞ

Related Products

関連製品

PRM and VTM

Factorized Power ソリューションとは、PRMとVTMの2つを組合わせることで、絶縁型DC-DCコンバータの機能を提供することです。