從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
Vicor 非隔離穩壓 DC-DC 轉換器模組從 40 - 60V 輸入至產生穩壓 12V 輸出,10V 至 12.5V 範圍內可調節。 它們支持高達 2000W 的功率,可並聯以達到更高的功率水准。它們是完整的轉換器解決方案,以最少的外部組件為整個供電網路提供更高的功率密度。DCM 建立了一個新的功率密度基準,採用纖薄、表面貼裝的封裝轉換器(SM ChiP),比傳統轉換器的尺寸縮小了 6 倍。這些模組採用 Vicor 專有的高頻開關技術,在所有線路和負載條件下提供高效率。可用於建立 12V 母線,或與傳統的下游負載點(PoL)轉換器一起使用,非常適合在工業、航空航太和國防以及高性能計算應用中橋接 48V 和傳統 12V 電源母線。
Vicor 同時生產 DCM 隔離穩壓 DC-DC 轉換器。
篩選產品
型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 功率 (W) | 優化 | 安裝方式 | 溫度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封裝 | Status | 加入購物車/查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號: | 輸入電壓 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 2000.0 |
優化: Array |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 35.40 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 1.394 x 0.204in |
封裝: 3735 SM-Chip |
Status: Upcoming |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 1000.0 |
優化: Array |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
封裝: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 54.0 (40.0 - 60.0) |
輸出電壓 (V): 12.2 (10.0 - 12.5) |
功率 (W): 750.0 |
優化: Array |
安裝方式: Surface Mount |
溫度: -40 to 125°C |
Dimensions mm: 36.70 x 17.30 x 5.20mm |
Dimensions in.: 1.444 x 0.681 x 0.204in |
封裝: 3717 SM-ChiP |
Status: Production |
View Details | ||
高達 1000W
峰值效率高達 96%
高功率密度
PMBus® 兼容遙測
從派克峰到 Bonneville 鹽灘,Lightning 的速度超越內燃機機車
Lightning Motorcycle 設計的電動摩托車在各個領域都表現出色。瞭解 Vicor 電源模組如何支持下一代摩托車的詳情
Vicor to present at the EEHE Conference on electronics in hybrid and electric vehicles 2025
Power dense DC-DC converter modules and Sine Amplitude Converter enable top system performance and downsizing for the most challenging power use profiles
輕型電動車:高密度電源轉換延長運行時間
瞭解如何開發更好的供電網路,以提高電動輕型電動車的性能、效率和可靠性
Vicor 展示了電動汽車高壓轉換至 SELV 的創新方案
高密度模組縮小了供電網路,提高效率以及改善整體效能
加州居民請參考加州 65 號提案的內容