VITA62 3U 评估板
标准的 VITA 62 ;符合 SOSA;可配置的电源系统
利用 Vicor DC-DC 转换器技术及电源构建块(砖型解决方案和 VI 芯片)的优势,我们提供一系列坚固的 DC-DC 电源系统,用于紧凑外壳和空间受限的机载及车辆环境,在这些环境中,温度、冲击和振动情况可能都很严峻。有几种底盘尺寸及款式可供选择,每一种都有多种配置。这些产品有 1 到 6 个用户可配置的输出,电压从 2VDC 到 48VDC 不等。提供各种标准特性,如宽范围输出微调/编程、流限、远端采样补偿、反极性保护以及逻辑启用/禁用。产品符合 MIL-STD-810F 环境、MIL-STD-461E 电磁干扰、MIL-STD-1275A B 和 D、MIL-STD-704D/E/F 瞬态合规性及 MIL-STD-1399A,以及 MIL-STD-901D 冲击和振动等相关标准。

VITA-62 兼容的电源转换器
查看产品
输入电压:
18 – 45VDC
220 – 320VDC
+12V@ 40A
+5V @ 30A
+3.3V @ 20A
+3.3V @ 6A
+12V @ 1A
-12V @ 1A
600W 总功率
工作:
全功率至 85°C (卡边处)
尺寸:3U (3.937 x 6.634 x 0.951in)

符合 SOSA 标准的电源
查看产品
输入:
18 – 45V
800W
3U 开放式 VPX 电源
传导冷却
I2C IPMI 46.11 监测与控制
输入电压反极性保护
+12V 与 +3.3V 的辅助电压远程采样
可并联操作并具有专有的无线均流
其他特点::
过流、过压与过温保护
IPC-A-610 3 级无铝电解电容
启用、禁用、系统复位与电源故障控制
符合军用标准:
MIL-STD-704F
MIL-STD-461G
MIL-STD-810G
MIL-STD-1275E
RTCA/DO-160G
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output: