QPI-x-EVAL1
DC-DC 输入滤波器
为满足你输入滤波需求,Vicor 提供了几个系列输入滤波器。这些滤波器采用多种封装方式,从半砖到表面贴装 LGA 系统级封装(SiP)。可用功能包括:EMI 滤波;浪涌电流限制;瞬态保护;传导共模(CM)和 150kHz 至 30MHz(CISPR22 范围)差模(DM)衰减。
IAMVI-200/VI-J00 的输入滤波器模块
DC-DC 输出滤波器
为满足你的输出滤波需求,Vicor 提供了几个系列输出滤波器。这些滤波器采用多种封装方式,从半砖到表面贴装 LGA 系统级封装(SiP)。提供的功能包括:高达 20A 的全衰减;在 60Hz 至 1MHz,>40dB 的纹波衰减;改善的负载瞬态响应;以及从 1kHz 至 500kHz,减少纹波和噪声(PARD)超过 30dB。
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output: