从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
纹波衰减器模块可以连 VI-200 或 VI-J00 转换器、FlatPAC、ComPAC 或 MegaMod,具有 5 – 50V 的输出电压,在负载可达到 20A 时可将总输出噪声限制在小于 3mV 峰峰值。RAM 组合了有源和无源滤波,可在 DC 至 20MHz 频率范围内衰减低频输入电源谐波和高频开关分量,同时实现 93 - 99% 的效率。无需调整,保留了远端采样补偿、输出电压调节功能。
RAM 为电源系统架构师提供了一个几乎解决所有清洁电源问题的灵活元件级方案。它也消除了与线性电源相关的空间、效率和重量的浪费,以及外加滤波器的传统开关电源相关的稳定性、效率和调整方面的问题。
筛选产品
Part Number | 数据表 | 产品等级 | 功率 | 符合RoHS | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VI-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VE-RAM-E1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E1 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-C1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C1 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-I1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I1 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-M1
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M1 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 10 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VI-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VI-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VI-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
否
|
查看详情 |
VE-RAM-E2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-E2 | 数据表: |
产品等级:
–10°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-C2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-C2 | 数据表: |
产品等级:
–25°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-I2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-I2 | 数据表: |
产品等级:
–40°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
VE-RAM-M2
|
![]() |
Part Number: VE-RAM-M2 | 数据表: |
产品等级:
–55°C 至 +100°C
|
功率:
高达 20 Amps
|
符合RoHS:
是
|
查看详情 |
将输出纹波降至 3mVP-P 以下(VI-200)
兼容于任何输出为 5-50VDC 的、基于 VI-200/VI-J00 的产品
无需调整
保留转换器传感、微调、过压及过流
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Extend runtime with high density power conversion
Learn how to develop better power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of eMobility products
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能
高密度功率模块简化和缩小电动汽车电源系统设计
Vicor 电源模块为电动汽车应用注入创新。了解三款汽车级新产品将如何彻底改变未来的电源设计
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
适用于 VI-200/VI-J00 和 Micro、Mini、 Maxi 系列转换器的输出纹波衰减模块