汽车活动
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案

欢迎莅临我们在 WCX 的演讲,了解高密度模块如何缩小供电网络、提高效率以及改善整体性能
Vicor 在 WCX 2025 上发表了演讲,展示了我们如何利用高性能电源模块解决最严峻的汽车电气化挑战之一。
Vicor 在本次技术专题上介绍了高密度电源转换技术
优化高电压转换至 SELV 的性能,同时消除 48V 电池和超级电容
演讲人:Patrick Kowalyk,Vicor 汽车业务首席现场应用工程师
有效将高压电池电源(800V 或 400V)转换为 SELV,需要一个紧凑轻巧并具备加强隔离屏障的供电网络 (PDN)。同时供电网络需要快速的双向转换以支持再生负载的新系统要求。传统的 DC-DC 转换器受开关频率的限制,导致磁性元件更大、更重、功率损耗更高,并且无法实现全功率回收。
了解高密度电源模块如何在频率大于 1.4MHz 时使用软开关拓扑来缩小供电网络,提高效率并改善整体性能。此外,对称双向功率转换可支持高功率再生负载将功率传输回电池。

20 多年来,Patrick 始终致力于通过创新的 Vicor 高功率、高密度和高效率解决方案解决供电问题。Patrick 在帮助电源工程师构建新型汽车供电系统方面发挥了重要作用。他毕业于伊利诺伊理工学院,获得电气工程学士学位。
关于 2025 年国际汽车设计工程展
关于 WCX™
2025 年 WCX™ 国际汽车设计工程展由美国汽车工程师学会(SAE International®)提供支持,是了解整个汽车生态系统的消费者指标、监管标准和技术进步等最新信息的首选之地。作为北美最大的移动技术活动,集聚了全球移动社区和供应链,共同应对当今面临的挑战,推动行业向前发展。