从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
紧凑轻巧
快速瞬态响应
可跨平台扩展
高压电池直接为 48V 负载供电
Vicor 高性能电源模块所需的空间远小于传统的分立式电源解决方案。这样就可以在车辆中灵活地放置电源转换装置,使其他替代方案望尘莫及。
采用模块化方法,汽车制造商可以通过添加或更换不同的模块来轻松扩展电源,以满足具体需求。这样就可以在不同的汽车平台上部署相同的电源架构。
使用 Vicor 模块,在安全特低电压(SELV)范围内供电,保留高压储能的优势。Vicor 的电源模块响应速度快,可满足各种子系统的电源需求。
Vicor BCM 提供内部隔离,不需要多个分立器件。该模块支持从负载向高压提供再生电力,以延长车辆续航。
我们的工程师团队与客户密切合作,定制模块来满足他们的具体需求,并充分利用我们的模块,设计全新的高效模块化供电网络。只需使用几个电源模块,我们的解决方案即可支持数百种独特的电源网络设计,在功率、重量和封装空间之间实现完美的平衡。
Vicor BCM6135 电源模块使 800V 和 400V 电池可以为 48V 供电网络供电,同时减轻重量,节省空间。只需添加或移除一个模块,就可以将功率水平提高或降低 2.5kW。如图所示,三个 BCM6135 模块可提供 7.5kW 的功率。BCM6135 提供双向电源转换和快速瞬态响应,因此不需要在 48V 电压水平使用中间储能装置。BCM6135 可以虚拟化高压电池,使其在系统中看起来像 48V 电池,节省实际 48V 电池的空间和重量——这是分立式解决方案所无法做到的。
与我们合作,Vicor 工程师将帮助您设计功率、重量和封装空间最优化的解决方案。我们可以:
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Automotive Engineering Exposition online 2025
Vicor to present the benefits of 48V power distribution and highly efficient power distribution networks with zonal architecture
Vicor 将在2025 EEHE 大会发表混合动力和纯电动汽车电子技术演讲
高功率密度 DC-DC 转换器模块和正弦振幅转换器可实现顶级的系统性能和小型化,以满足最具挑战性的用电情况
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能