使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
产品范围从传统的全砖、半砖和四分之一砖封装 DC-DC 转换器模块,到尺寸小于等于 1/32 砖的下一代高密度表面贴装型产品。砖块系列可提供上千种输入电压、输出电压和功率组合。输入电压范围 10 - 400 Vdc;输出电压从 1-95 Vdc;输出功达到600W。产品可以并联使用已提供更高功率。所有 MI 和 MIL COTS 转换器均适用于最恶劣环境,根据温度等级选择,可在-55℃(存储低至-65℃)下工作。产品可满足关键的军用标准,包括 MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 的地面车辆和机载要求;以及 MIL-STD-1399 对舰载系统的要求。
270V (160 – 420)
30V (9 – 50)
28V (16 – 50)
3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 48V
输出功率:
4623 ChiP: 高达 500W
3623 ChiP: 高达 320W
3714 VIA: 高达 500W
3414 VIA: 高达 320W
5614 VIA: 高达 1300W
高达 96%
PRM28: 14 – 50V
PRM48: 38 – 55V
VTM: 26 – 50V
PRM28: 26 – 50V
PRM48: 20 – 55V
VTM: 1.08 – 50V
PRM: 高达 500W
VTM: 高达 80A
PRM: 高达 97%
VTM: 高达 96.5%
24V (18 – 36V)
28V (9 – 36V)
48V (36 – 75V)
72V (43 – 110V)
110V (66 – 154V)
150V (100 – 200V)
300V (180 – 375V)
375V (250 – 425V)
2 – 54 VDC
输出功率:高达 600W
28VDC
155VDC
165VDC
270VDC
2 – 48 VDC
输出功率:
MI-200: 高达 100W
MI-J00: 高达 50W
高达 90%
MIL-COTS 母线转换模块(BCM)是一个高效率(>96%)、正弦振幅转换器(SAC),在MIL-STD-704E/F 270VDC 运行,并可提供隔离的 30.0 – 41.3VDC 或 38.3 – 55.0VDC。BCM 适用于 MIL-COTS PRM 稳压器和 VTM 电流倍增器,是航空分布式电源应用的理想选择。
200 – 400VDC
400 – 700VDC
500 – 800VDC
高达35A
效率:高达 98%
6123 ChiP 封装
2.494 x 0.898 x 0.284in
63.3 x 22.8 x 7.2mm
4414 VIA 封装
4.35 x 1.40 x 0.37in
110.55 x 35.54 x 9.40mm
为了满足你的输入滤波需求,Vicor 提供了几个系列 MIL-COTS 输入滤波器。这些滤波器有多重的封装选项,从半砖到采用系统级封装(SIP)的表面贴装 LGA。满足的主要军用标准包括:MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰/传导敏感度;MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 的输入瞬变、浪涌和尖峰保护。
为了满足你的输出滤波需求,Vicor 提供了几个系列 MIL-COTS 输出滤波器。这些滤波器有多重封装选项,从半砖到采用系统级封装(SIP)的表面贴装 LGA。功能包括有源和无源滤波,实现从 60 Hz 至 1 MHz 大于 40 dB 噪声衰减;减少了线路频率相关的纹波,开关噪声低于 10 mV p-p,DC 至 20 MHz。
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
使用 MOSA、SOSA 和 VPX 开放式架构的未来标准化防御平台
为新太空应用提供更高的功率密度和低噪声
为太空通信应用提供最佳功率和低噪声所需的专利电源设计技术和架构
优化 DC-DC 转换器稳定性:源阻抗效应的 AC 与瞬态仿真分析
探讨如何通过频域 AC 小信号分析和时域瞬态分析来优化 DC‑DC 转换器的稳定性
Automotive Engineering Exposition 2026
Solving automotive electrification challenges with the highest efficiency and highest power density power modules