从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
MI-IAM 是 Vicor 的 MI-200 和 MI-J00 DC-DC 转换器的一个配件产品,可提供 EMI 滤波和瞬态保护。MI-IAM 适用于所有 28 和 270VIN 的 MI 系列转换器,可以驱动任何数量高达 200W 输出的负载模块。
MI-IAM 符合 MIL-STD-461C/D/E 的传导干扰规范,并提供 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 最严格级别的完整输入瞬态、浪涌和尖峰保护。
反向极性保护和过压锁定提供针对潜在破坏性线路条件的额外保障。高功率阵列可以利用 MI-IAM 的端口扩展功能进行配置。
筛选产品
Part Number | Data Sheet | Input (V) | Input Range (V) | Product Grade | Packaging Option | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MI-A22-IU-S
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU-S | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
SlimMod
|
查看详情 |
MI-A66-MU
|
![]() |
Part Number: MI-A66-MU | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
MI-A66-IU-S
|
![]() |
Part Number: MI-A66-IU-S | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
SlimMod
|
查看详情 |
MI-A66-IU
|
![]() |
Part Number: MI-A66-IU | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
MI-A22-MU-01
|
![]() |
Part Number: MI-A22-MU-01 | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
MI-A22-MU
|
![]() |
Part Number: MI-A22-MU | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
MI-A66-MU-S
|
![]() |
Part Number: MI-A66-MU-S | Data Sheet: |
Input (V):
270
|
Input Range (V):
125 – 400
|
Product Grade:
-55°C to +100°C
|
Packaging Option:
SlimMod
|
查看详情 |
MI-A22-IU
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
MI-A22-IU-02
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU-02 | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
MI-A22-IU-05
|
![]() |
Part Number: MI-A22-IU-05 | Data Sheet: |
Input (V):
28
|
Input Range (V):
16 – 50
|
Product Grade:
-40°C to +100°C
|
Packaging Option:
Standard
|
查看详情 |
符合 MIL-STD-461C/D/E EMI 要求
符合 MIL-STD-704A-F、MIL-STD-1275A/B/D 和 DO-160E 瞬态要求
符合 MIL-STD-810 环境要求
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
支持传统设计的坚固 DC-DC 转换器
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
适用于 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的坚固 AC 输入滤波器和整流器