从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
MI 系列专门针对采用分布式电源架构的应用,基于 Vicor 的 VI-200/VI-J00 系列零电流开关、元件级 DC-DC 转换器。MI 系列工作频率高达 1MHz,可提供功率密度、效率、噪声、易用性和可靠性方面的先进性能。 Vicor 的行业标准封装使 MI 系列可满足湿度、霉菌、盐、雾、爆炸性气体、加速度、振动和冲击等 MIL-STD-810 环境要求。标准功能,如宽输出调节/编程、限流、远端采样补偿、逻辑启用/禁用,以及锁定 OVP 和 OTP 组合,为军用电源系统提供了高度的保护、多功能性,以及可靠性。
远端采样补偿
限流
OVP 和热关断
高功率输出的电源升压器
加州居民请参考加州65 号提案的内容
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
适用于 MI-200/MI-J00 的坚固输入滤波器模块
适用于 VI-200/VI-J00 的耐用输出纹波衰减器
Maxi、Mini、Micro 系列 DC-DC 转换器提供高密度、低噪声,具有先进功率处理能力
适用于 MI-2xxxx/MI-Jxxxx 的坚固 AC 输入滤波器和整流器