探索 Vicor 客户如何用他们的技术改变世界
探索 Vicor 创新技术如何改变供电网络的艺术
双向转换器将电池阵列缩减为一个电池
采用可再生能源和分比式电源加速珊瑚礁的生长
平均功率技术节省成本
母线 Wi-Fi 在恶劣环境下仍可获得高效可靠的供电
一种数码摄影机的解决方案可适应不同的车辆电压
在车载 GPS 应用仅 20% 的空间中功率增加 1/3
无线充电为机器人和无人机提高新一代生产力
双向 DC-DC 转换器可在电网与家用储电电池之间轻松传输电源
高压母线转换器大大降低了户外场馆照明的安装成本
在恶劣环境下可靠运行
火灾控制单元可在提高功能性的同时,使用 DC‑DC 电源及电池备份
可扩展电源解决方案可使船舶仪表在极端环境下工作时保持高精度
科学仪表可在不影响设备尺寸的情况下,获得两倍的电源
电源解决方案可在极端温度下工作,让 LED 照明更亮、更持久
车载广告显示屏启动时减缓电流峰值进程可减轻供电压力
巨大的视频墙显示屏使向支持组件的更高电压母线过渡变得可行
用医学膝关节手术机器人改进手持工具的人体工程学
电源尺寸缩小可让医疗诊断设备在相同的空间中提供更多功能
为医疗手推车处理各种用户定义的输出电源需求
机器视觉系统在相同的空间中拥有更大的能量
宽输入电压为高架龙门吊机器人催生非接触电源解决方案
将传统 DC 转换器功能分离,可提高 3D 打印机的速度和精度
使用分比式电源架构提高工业焊接激光器的速度和精度
管理电源热量可使轨道信号发送更可靠
为现代铁路系统供电
增加巡逻,减少充电
高效率转换器助力最大限度延长运行时间
下水道检查机器人的轻量级低噪声解决方案
使用分比式电源架构改善自动测试设备速度及吞吐量
5kW 系留无人机在系线上使用更大的电压,可提高飞行高度和飞行范围
减小电源的重量和尺寸可以增加拴系机器人的有效载荷
最大限度降低大量布线增加的重量、尺寸和输电损耗,可提高系留无人机的性能
AC-DC 解决方案让防爆相机图像在各种照明条件下变得更加清晰、锐利和精确
在更宽的流量范围内工作时,工业流量计更精确
使用宽输入输出范围稳压器可提高激光雕刻机的速度、精度、分辨率和对比度
利用极大望远镜进行深空探索
了解高密度电源模块如何帮助极大地球望远镜增强深空图像
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV)
Saab UK 推出多功能且环保的 eWROV,使用紧凑、高热效能的电源模块实现世界级的性能
电源驱动创新电子书:第 1 卷 —— 拯救生态环境
保护和维护环境的技术突破
电源驱动创新电子书:第 3 卷 — 改变一切可能
挑战设计和性能界限的技术进步
感谢您与我们联系。
您将在一个工作日内收到答复。