2025 台北无人机产业链趋势暨电源系统研讨会,台湾
电源模块为当今先进的无人机提供卓越的性能和创新
新的传感器的加入,如激光雷达(光探测与测距),再加上先进的板载 AI 处理器,使得自主机器人能够更安全地与人类互动。这家安防机器人制造商需要将新技术集成到一个升级的机器人平台中,该平台能够在一次充电后运行更远距离的同时,支持更高的处理器负载。这需要一款更大的电池和一款更小的可扩展电源来为其释放空间。主要目标是:
新设计为每个电路采用 DCM DC-DC 转换器。这些高效率的小型转换器与之前基于砖型产品的设计相比,占地面积和重量均减少了 70%。此外,它还将系统效率提高了 30%,降低了功耗,进而延长了电池续航时间。DCM 的宽输入电压范围允许与未来电池技术兼容。
转换损耗低,可最大限度提高电池性能
高功率密度可释放空间
模块化解决方案,允许未来对电源进行扩展
供电网络:四路输出各有一个单独的 DCM DC-DC 转换器。这些转换器对波动的电池输入电压进行了隔离和稳压。简单的并联允许未来进一步增加 DCM,以满足任何一路的更高输出功率需求。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。
隔离稳压
输入: 9 – 420V
输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V
功率: 高达 1300W
峰值效率:96%
小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米