Skip to main content

案例研究:高空长航时(HALE)无人机

DCM DC-DC 转换器可将内置母线功率增加一倍,有助于最大限度减轻飞机重量

product-table-datasheet-icon-default.svgPDF

客户所面临的挑战

高空长航时(HALE)无人机实际上就是飞行的卫星,设计用于在极高的高度长期运行(可持续数周甚至数月)。它们主要应用于监视、数据采集和通信中继等领域。高空长航时无人机通常配备高分辨率摄像头、传感器、雷达和天线等各类配件以执行任务。主要目标包括:

  • 电源可扩展以适应未来需求
  • 坚固可靠的设计,保证持续运行
  • 紧凑轻便的电源
HALE UAV image

Vicor 解决方案

使用 Vicor 的高性能电源模块,高空长航时无人机能够在节省空间和重量的同时实现超高功率输出,显著延长工作时间。Vicor 的模块化设计方案非常灵活,只需更换或添加模块即可适应新的负载或功率需求变化。

主要优势

主要优势

Parallel icon image

DCM™ 模块易于并联,便于系统的扩展

??? icon

先进的封装技术实现出色的热负载管理

??? icon

仅重 215g、平板电脑大小的系统可提供 11kW 功率输出

供电网络

Vicor DCM™ DC-DC 转换模块小巧、纤薄、轻便,能在不超出空间限制的前提下实现双倍的输出功率。96% 的高效率降低了所需散热器的尺寸,进一步节省空间。DCM 模块不仅易于并联以满足未来功率需求的增长,还具有热损耗低和散热需求较小等优势。该方案采用三组并联的 DCM5614 转换器阵列(每组三个 1.3kW 模块)来提供稳压的 28V 母线。输入端分别连接两个不同的发电机以实现电源冗余。尽管输入电压不同,这些阵列仍能在全部九个转换器之间自动实现功率均衡分配,有效提升系统的可靠性。

Vicor power delivery network for HALE UAVs
MIL-COTS DCM family of modules

MIL-COTS DCM DC-DC 转换器


隔离 稳压


输入: 28, 30, 270V


输出: 3.3, 5, 12, 15, 24, 28, 48V


功率: 高达 1300W


效率: 高达 96% 


小巧至 0.98 x 0.90 x 0.28 英寸