VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
这一类无人机依靠太阳能来满足长时间飞行的需求。太阳能系统需要最大功率点跟踪(MPPT)电路,以确保在最佳电压下收集太阳能,然后再将其转换为适合给备用电池充电或输送到电力系统中间母线网络的电压。主要目标包括:
随着这类无人机的发展,Vicor BCM® 模块所采用的零电压开关和零电流开关(ZVS/ZCS)等高效率电源转换拓扑技术愈发重要,这些技术能够支持更多样化的燃料源供给方式,满足日益提高的功率需求。
将高压高效地转换为安全的 48V 安全超低电压(SELV)
轻型供电网络
负载点转换的宽输入范围
结合了 BCM6123 模块和 PI3741 ZVS 升降压稳压器,BCM6123 负责将 350V 隔离转换为 48V 中间母线电压,而具备超宽输入电压工作能力的 PI3741 则提供稳定精确的 28V 输出,用于驱动无人机的各类负载。
VideoRay 利用 AI 及当前最新技术推动安全、高效的水下探索
Vicor 电源驱动创新播客讨论了水下机器人应用的激增以及 VideoRay 如何应对新的水下任务
新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
斗山救生无人机使用氢燃料电池和高密度电源模块,使飞行时间比使用锂离子电池长 5 倍之多
现在启程登上通往未来的航班,乘坐碳排放更低的 Ampaire 混合动力飞机
Ampaire 正在开发将引领行业走向全电动未来的混合型电动飞机,实现零碳排放和更绿色的未来
高效率、高密度模块为先进的通信技术腾出了空间,并扩大了通信范围
高效型无人机依靠太阳能满足长航时要求