非隔离母线体系结构(NBA)由数据中心和超级计算系统从 IBA 发展而来的。Vicor 的转换器在小封装中提供高效率的转换。设计人员可以使用这些转换器将 12V 负载集成到新的 48V 架构中,或者将新的 48V 功能引入到现有的 12V 架构中。




12V、24V或48V直接至负载点稳压器
查看产品
输入电压:
12VIN 额定电压 (8 至 18VIN)
24VIN 额定电压 (8 至 42VIN)
48VIN 额定电压 (30 至 60VIN)
宽输入范围 (2.2 至 16V)
电流:高达 22A
效率:
高达 98%
轻载和满载
高效率性能

Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output: