![Lightning motorcycle image](/files/live/sites/vicor/files/images/resources-library/podcasts/Vicor-podcast-Lightning-Motorcyle-medium.jpg?t=767)
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycles 设计的纯电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何助力这款新一代摩托车
数据中心 PRM&VTM 解决方案利用了分比式电源架构要求的特点,非隔离服务器应用提供了 48V 直接到负载点的电源转换,应用于CPU, GPU, ASIC 和存储设备。这些解决方案为高性能计算提供了高密度、高效率和低噪声转换。
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 功率 (W) | 支持与 VTM 连接 | 封装 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet: | 输入电压 (V): 54.0 (38.0 - 60.0) |
输出电压 (V): 44.0 (28.0 - 54.0) |
输出电流 (A): 2.27 |
功率 (W): 100.0 |
支持与 VTM 连接: Yes |
封装: LGA-SiP |
安装方式: LGA Sip |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.5mm |
Dimensions in.: 0.394 x 0.394 x 0.101 in |
View Details | ||
筛选产品
型号 | Datasheet | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | K 因数 | 安装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | 封装 | 加入购物车/查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet: | 输入电压 (V): 43.2 (26.0 - 55.0) |
输出电压 (V): 1.8 (1.0 - 2.29) |
输出电流 (A): 95.0 |
K 因数: 1/24 |
安装方式: SMD |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 13.49 x 22.5 x 4.5mm |
Dimensions in.: 0.531 x 0.866 x 0.177in |
封装: 1323 |
View Details | ||
非隔离稳压器
ZVS 升降压拓扑
~1MHz 开关频率
功率密度高达 1,700W/in3 (103W/cm3)
非隔离变压器
高达 135A
高频率正弦振幅转换器™
快速瞬态响应