The importance of edge computing
Faster speeds are becoming critically important. Learn what applications are thriving and why power density is so critical to future growth
48Vから直接PoLへ電力変換してCPU、GPU、ASIC、メモリへ給電する、要求仕様が厳しい非絶縁のサーバアプリケーションでは、データセンター向けPRM・VTMのソリューションを使うことで Factorized Power Architecture™ (FPA)のメリットを生かすことができます。このソリューションによって、高性能コンピューティング用の電源に求められる、高電力密度、高効率、低ノイズが実現します。
条件で絞り込む
製品番号 | Datasheet | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | 出力電力(W) | VTMとの接続対応 | パッケージ | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet: | 入力電圧 (V): 54.0 (38.0 - 60.0) |
出力電圧 (V): 44.0 (28.0 - 54.0) |
出力電流(A): 2.27 |
出力電力(W): 100.0 |
VTMとの接続対応: Yes |
パッケージ: LGA-SiP |
実装方式: LGA Sip |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 10.0 x 10.0 x 2.5mm |
Dimensions in.: 0.394 x 0.394 x 0.101 in |
View Details | ||
条件で絞り込む
製品番号 | Datasheet | 入力電圧 (V) | 出力電圧 (V) | 出力電流(A) | Kファクター | 実装方式 | 温度 | Dimensions mm | Dimensions in. | パッケージ | カートに入れる/詳細を見る | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datasheet: | 入力電圧 (V): 43.2 (26.0 - 55.0) |
出力電圧 (V): 1.8 (1.0 - 2.29) |
出力電流(A): 95.0 |
Kファクター: 1/24 |
実装方式: SMD |
温度: -40 to +125°C |
Dimensions mm: 13.49 x 22.5 x 4.5mm |
Dimensions in.: 0.531 x 0.866 x 0.177in |
パッケージ: 1323 |
View Details | ||
非絶縁型レギュレータ
ZVS 昇降圧技術
1MHzの動作周波数
最大103W/cm3の電力密度
非絶縁型電圧変圧器
最大135Aの出力電流
高周波 (数MHz)ZCS/ZVS Sine Amplitude Converter(SAC™)技術
高速な過渡応答
The importance of edge computing
Faster speeds are becoming critically important. Learn what applications are thriving and why power density is so critical to future growth
Powering the future: Innovations in GenAI power delivery
How staggering are the power requirements of large language models? What can be done to reduce power consumption? Learn what modular power can do
With AI innovation comes power challenges
Powering genAI is taxing software, hardware and environmental basics. Power modules help achieve higher current density, minimizing the overall impact.
Defining the future of edge computing using micro data centers
The promise of edge computing is being delivered by HIRO. Using Vicor power modules healthcare, education and AI applications are having impact in Europe