Skip to main content

工业解决方案与案例研究

平均功率技术节省成本

案例研究:织布机

weaving-loom

创造更多的织布机功能,减少系统尺寸和成本

创造更多的织布机功能,减少系统尺寸和成本

织布机主要以棉纱线为原料,将其织成织物。织布机制造商正在想方设法地其缩小设备尺寸、降低成本的同时,提高设备的灵活性,这有助于最终用户针对布料的重量、图案和款式快速做出调整。主要目标是:

  • 将步进电机电源集成在电机驱动器总成中,为系统缩小尺寸、降低成本
  • 扩展解决方案,为现场织布机增加新的特性
  • 符合 AC 输入 PFC 标准

宽输入范围的转换器可在其输出端支持大电容负载

宽输入范围的转换器可在其输出端支持大电容负载

通常由大容量电容器提供保持及流畅的整流三相 AC 输入。整流器后面部署了一款宽输入范围的 DCM DC-DC 转换器,完全消除了保持电容器,从而节省了空间与成本。步进电机需要 DC 电源来产生大电流脉冲。DCM 可在其输出端支持大电容负载,而且该电容器还降低了对转换器峰值电流的需求,进而为其缩小了尺寸、降低了成本。该电容器为电机提供高电流脉冲的功率平均,转换器在步进电机负载脉冲之间连续给电容器充电主要优势有:

  • 电源功率因数和效率 (94%)的提升, 降低了能源消耗与运行成本
  • 功率平均支持更小 (33cm2)、更轻的电源,可轻松集成在电机总成中
  • DCM 可轻松并联,提供更高的功率,充分满足更大电机驱动器的需求

宽输入范围 DCM DC-DC 转换器可消除保持电容器

供电网络:织布机的电源是 115V 的 3 相 AC 电源,整流后可提供 300V 的 DC 电源。整流器后面部署了一款宽输入范围的 DCM DC-DC 转换器,完全消除了保持电容器。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。

了解更多模块化电源详情

供电网络

Power Delivery Network
DCM DC-DC converter

DCM DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


峰值效率:96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米


资源