Skip to main content
电源驱动创新
Vicor 的电源模块赋能全球最先进的全电动工作级水下机器人(eWROV) 解决方案

供电网络面临的挑战

高功率密度

尺寸与重量

散热管理

实现安全有效的水下探索与维护

实现安全有效的水下探索与维护

自 1937 年成立以来,Saab 一直以“保护人类和社会安全”为宗旨,大力推动技术创新。对于水下工作人员来说,检测水下油气管道、高压电缆、风力涡轮机等关键基础设施充满风险。然而,在设计能够在深海执行多种任务的水下机器人(ROV)时,追求灵活机动性和承载巨大有效载荷困难重重。散热和确保组件的小型化与轻量化为水下机器人的供电带来了挑战。

Saab Seaeye 推出首款也是功能最强大的全电动工作级水下机器人

Saab Seaeye 推出首款也是功能最强大的全电动工作级水下机器人

面对数量快速增长的水下应用,Saab Seaeye 推出了一款更强大、功能更全面的全新水下机器人——全球最先进的全电动工作级水下机器人。它的设计解决了散热问题,可支持巨大的有效载荷,减小了电子元器件的体积与重量。它采用高压直流电源,显著减小了线缆尺寸,减轻了重量,同时确保了与 250 马力水下液压机器人相当的性能。与传统的液压水下机器人不同的是,全电动工作级水下机器人采用全电动系统,无需大量液压油,运行更高效,因此可以减少对环境的影响和潜在风险。

Vicor 优势

Vicor 优势

~ 7.8kW/in<sup>3</sup> 功率密度

~ 7.8kW/in3
功率密度

~1.45kg 重量

~1.45kg
重量

高热效能电源模块

高热效能电源模块

一种可在水下高效运行的高热效能电源

超高的功率密度使全电动工作级水下机器人的有效载荷大大增加,性能远超液压水下机器人,成就了它的许多先进功能。供电网络(PDN)的设计注重利用 Vicor 的固定比率母线转换器(BCM)和稳压 DC-DC 转换器(DCM),完成 600V 直流电的输电和转换,为各种子系统提供高性能、低电压的电源。

Vicor 提供广泛的高热效能电源模块,使 Saab 能够根据行业标准的 24V 和 48V 供电电压定制供电网络子系统,满足机载计算机、传感器、摄像头、照明和导航设备的需求。紧凑的电源设计可以节约全电动工作级水下机器人内部的空间,以集成更多电子元器件,提高整体性能和数据传输速度。

Saab Seaeye

供电网络

Saab Seaeye PDN
BCM family page

BCM® 高压母线转换器模块


隔离固定比率


输入:800 – 48V


输出:2.4 – 55.0V


功率:高达 150A


效率:高达 98%


尺寸:22.0 x 16.5 x 6.7 毫米


DCM DC-DC converters

DCM DC-DC 转换器


隔离稳压


输入: 9 – 420V


输出: 3.3, 5, 12, 13.8, 15, 24, 28, 36, 48V


功率: 高达 1300W


效率: 高达 96%


小巧至 24.8 x 22.8 x 7.21 毫米