2025 台北无人机产业链趋势暨电源系统研讨会,台湾
电源模块为当今先进的无人机提供卓越的性能和创新
缩小干预措施的规模是外科手术的共同目标,以帮助患者更快恢复。微型机器人工具有助于缩小手术范围。此外,将工具的位置与患者的 CT 扫描联系起来,不仅可提高精度,而且还可降低风险。减少外科医生的疲劳,需要最大限度缩小手持手术工具的尺寸。这家制造商有两个目的:减轻他们的手持式机器人工具的重量并提高其可靠性。主要目标是:
该工具的电源来自 55V 的医疗隔离母线,需要在工具中转换为 24V,才能驱动电机和控制电路。为了节省空间并减轻重量,选择了一款 DCM DC-DC 转换器 ,占用面积仅 8.8 平方厘米,重量仅为 24g,可提供所需的 300W 功率。该转换器不仅采用低噪声开关拓扑,而且还提供隔离,有助于降低设备的电磁干扰。
DCM提供高功率密度 (1kW/In3) ,同时重量很轻 (24g)
低噪声拓扑提供了隔离并减少了所需的滤波
DCM 的高集成度显著提高了可靠性
供电网络:一款 DCM DC-DC 转换器将 55V 输入转换为 24V 300W 电源,驱动电机及控制电子产品。转换器的高效率 (91.3%) 降低了工具余热,提高了系统可靠性。如欲分析该电源链,请使用 Vicor 白板在线工具。
供电网络