MIL EMI 和瞬态解决方案
MIL-COTS M-FIAM 滤波器输入衰减模块
适用于 Mini、Maxi、Micro 的坚固输入滤波器模块
M-FIAM 是一个 DC 前端模块,可提供 EMI 滤波及瞬态保护。M-FIAM 系列产品有助于设计人员利用 Vicor 的 24、28 或 300VIN 的 Maxi、Mini、Micro DC-DC 转换器,或 28VIN MIL-COTS VI Chip 模块,满足 MIL-STD-461E 的传导干扰/传导敏感度,以及 MIL-STD-704 或 MIL-STD-1275 的输入瞬态浪涌要求。此外,MVA-FIAM5B 和 MVA-FIAM9 为设计人员提供了利用 M-FIAM5B 或 M-FIAM9 冷却板安装,以及方便的输入和输出连接器的能力。
![Vicor MIL-COTS M-FIAM™ Filter Input Attenuator Module](/files/live/sites/vicor/files/images/products/mil-cots/dc-dc/input-filters/m-fiam/Vicor-MFIAM-pins-top-angled.jpg?t=767)
筛选产品
0 个产品
0 个产品
Part Number | 数据表 | 输出电流 (A) | 瞬态合规 | 模块兼容性 | 尺寸 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M-FIAM3
|
Part Number: M-FIAM3 | 数据表: |
输出电流 (A):
180 – 375
|
瞬态合规:
3
|
模块兼容性:
MIL-STD-704E/F
|
尺寸:
300 Vin Maxi, Mini, Micro
|
||
M-FIAM5B
|
Part Number: M-FIAM5B | 数据表: |
输出电流 (A):
14 – 36
|
瞬态合规:
20
|
模块兼容性:
MIL-STD-704E/F
|
尺寸:
24 Vin Maxi, Mini, Micro
|
||
MVA-FIAM5B
|
Part Number: MVA-FIAM5B | 数据表: |
输出电流 (A):
14 – 36
|
瞬态合规:
20
|
模块兼容性:
MIL-STD-704E/F
|
尺寸:
24 Vin Maxi, Mini, Micro
|
||
M-FIAM7
|
Part Number: M-FIAM7 | 数据表: |
输出电流 (A):
14 – 50
|
瞬态合规:
10
|
模块兼容性:
MIL-STD-704A-F
MIL-STD1275A/B/D, DO-160E |
尺寸:
28 Vin MIL-COTS VI Chips
|
||
M-FIAM7B
|
Part Number: M-FIAM7B | 数据表: |
输出电流 (A):
14 – 50
|
瞬态合规:
25
|
模块兼容性:
MIL-STD-704A-F
MIL-STD1275A/B/D, DO-160E |
尺寸:
28 Vin MIL-COTS VI Chips
|
||
M-FIAM9
|
Part Number: M-FIAM9 | 数据表: |
输出电流 (A):
10 – 36
|
瞬态合规:
18
|
模块兼容性:
MIL-STD-704A-F
MIL-STD1275A/B/D |
尺寸:
24/28 Vin Maxi,
Mini, Micro
|
||
MVA-FIAM9
|
Part Number: MVA-FIAM9 | 数据表: |
输出电流 (A):
10 – 36
|
瞬态合规:
18
|
模块兼容性:
MIL-STD-704A-F
MIL-STD1275A/B/D |
尺寸:
24/28 Vin Maxi,
Mini, Micro
|
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
符合各种瞬态标准
符合 MIL-STD-461 EMI 标准
浪涌电流限制
纤薄的安装选项
资源
- Maxi、Mini 和 Micro 设计指南和应用手册
- 1. 高密度 DC-DC 转换器技术
- 2. 控制引脚功能及应用
- 3. 设计要求
- 4. EMC 注意事项
- 5. 电源阵列的均流
- 6. 热性能信息
- 7. 自动调节整流模块 (ARM)
- 8. 滤波器/自动调节整流模块 (FARM)
- 9. 模块化 AC 前端系统 (ENMod)
- 10. 高升压 HAM
- 11. 滤波输入衰减模块 (FIAM)
- 12. 输出纹波衰减模块 (MicroRAM)
- 13. 无铅引脚 (RoHS)
- 14. 铅锡引脚
- 15. 表面贴装套接系统 (SurfMate)
- 16. 通孔插座安装系统 (InMate)
- 17. 技术术语表
- M-FIAM3 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- M-FIAM3 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM5B – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- M-FIAM5B – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM7 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- M-FIAM7 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM7B – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- M-FIAM7B – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
- M-FIAM9 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU)
- M-FIAM9 – CE 标志 – 低电压指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修订指令 (2011/65/EU)
加州居民请参考加州 65 号提案的内容
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/vi-200-vi-j00/Vicor-VI-J00-VI-200-pins-family.jpg?t=767)
支持传统设计的传统 DC-DC 转换器
![](/files/live/sites/vicor/files/images/products/dc-dc/isolated-regulated/maxi-mini-micro/Vicor-Maxi-Mini-Micro-pins-family.jpg?t=767)
设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器