PCB 安装 VIA 焊接指南
MIL-COTS MFM™ 滤波器模块
采用 VIA 封装的 DCM 输入滤波器
MFM DCM 滤波器是一个提供了 EMI 滤波和瞬态保护的 DC 前端模块。MFM 滤波器使设计师能使用 Vicor 的额定输入电压为 28V 或 270V 的 VIA™ 或 ChiP™[a] 封装模块满足 MIL-STD-461E/F 标准的传导发射或传导敏感度,以及 MIL-STD-704 或 MIL-STD-1275 标准的输入信号。MFM DCM 滤波器能支持 16 – 50 VDC (28 VIN )或 160 – 420 VDC (270 VIN )的输入电压,输出功率高达 640W。
[a]使用 ChiP 模块时,EMI 需要添加其组件。

筛选产品
Part Number | 输入电压 (V) | 输出电流 (A) | 瞬态合规 | 模块兼容性 | 尺寸 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM1714V50M50C5M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714V50M50C5M00 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM3314BD2KD2F0M08
|
![]() |
Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | 输入电压 (V): |
输出电流 (A):
160 – 420
|
瞬态合规:
4
|
模块兼容性:
MIL-STD-810
MIL-STD-202 |
尺寸:
|
详细 |
MFM1714B50M50C5M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M04 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714B50M50C5M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M08 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714VD2KD2F4M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714BD2KD2F4M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
MFM1714BD2KD2F4M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 |
输入电压 (V):
160 – 420
|
输出电流 (A):
4
|
瞬态合规:
MIL-STD-704F
|
模块兼容性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
尺寸:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
详细 |
Power System Designer
特点与优势
特点与优势
符合各种瞬态标准
符合 MIL-STD461EMI 标准
浪涌电流限制
纤薄的安装选项
资源
设计工程师资源

从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情

High-density power modules simplify and downsize EV power system design
Vicor power modules infuse innovation into EV applications. Learn how three new automotive-grade products will revolutionize the future of power designs

高密度电源模块推动主动悬架技术日趋成熟
主动悬挂系统已从 20 世纪 90 年代的测试版发展成为今天的 48V 驱动系统。了解电源模块对电源系统设计的影响
Promo Component
相关产品
相关产品

适用于 28V 和 270V 线路输入的坚固高功率转换器