PCB mount VIA soldering guidelines
MIL-COTS MFM™ フィルタモジュール
VIAパッケージのDCM用入力フィルタ
MFM DCMフィルタは、EMIフィルタリングとトランジェント保護を提供するDCフロントエンドモジュールです。 MFM DCMフィルタにより、VIAまたはChiP [a]パッケージでVicorの28Vまたは270Vの公称入力電圧モジュールを使用して、MIL-STD-461E / Fの伝導ノイズ/伝導受動ノイズ、MIL-STD-704またはMIL-STD-1275の入力トランジェントを満足することができます。 MFM DCMフィルタは、16〜50 Vdc(28 VIN)または160〜420 Vdc(270 VIN)の入力電圧に対応し、最大640 Wの出力電力を供給します。
[a]ChiPモジュールと共に使用する場合、EMIのために追加のコンポーネントが必要です。

条件で絞り込む
製品番号 | 入力電圧 (V) | 出力電流(A) | トランジェント対応 | モジュール互換性 | パッケージサイズ | カートに入れる/詳細を見る | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM1714V50M50C5M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714V50M50C5M00 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM3314BD2KD2F0M08
|
![]() |
Part Number: MFM3314BD2KD2F0M08 | 入力電圧 (V): |
出力電流(A):
160 – 420
|
トランジェント対応:
4
|
モジュール互換性:
MIL-STD-810
MIL-STD-202 |
パッケージサイズ:
|
詳細 |
MFM1714B50M50C5M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M04 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714B50M50C5M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714B50M50C5M08 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714VD2KD2F4M00
|
![]() |
Part Number: MFM1714VD2KD2F4M00 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714BD2KD2F4M04
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M04 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
MFM1714BD2KD2F4M08
|
![]() |
Part Number: MFM1714BD2KD2F4M08 |
入力電圧 (V):
160 – 420
|
出力電流(A):
4
|
トランジェント対応:
MIL-STD-704F
|
モジュール互換性:
270 Vin DCM VIA and ChiPs
|
パッケージサイズ:
1.76 x 1.40 x 0.36 in
44.6 x 35.5 x 9.2 mm |
詳細 |
パワーシステムデザイナー
特長と利点
特長と利点
さまざまなトランジェント規格に対応
MIL-STD-461 EMI準拠
突入電流制限
ロープロファイル実装オプション
コンテンツ
設計エンジニア向けコンテンツ

From Pikes Peak to Bonneville Salt Flats, Lightning Motorcycles electric bike outpaces the combustion engine motorcycles
Lightning Motorcycles engineered all-electric bike excels in every category. See how Vicor power modules support this next-gen bike

Automotive Engineering Exposition online 2025
Vicor to present the benefits of 48V power distribution and highly efficient power distribution networks with zonal architecture

Vicor to present at the EEHE Conference on electronics in hybrid and electric vehicles 2025
Power dense DC-DC converter modules and Sine Amplitude Converter enable top system performance and downsizing for the most challenging power use profiles