支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
MIL-COTS PRM 符合 MIL-STD-1275 和 MIL-STD-704 的许多地面车辆和机载要求。在额定功率高达 500W 时,PRM 可产生标称分比母线电压,控制范围为 26 - 50 或 20 - 55 VDC。下游隔离式 VTM 可提供 1:1 至 1:32 的 12 分压比,并为用户提供灵活性,在仅占用 1 平方英寸的表面贴装封装中,可从 1 至 50VDC 的任何输出电压下为用户提供高达 80A 的电流。
筛选产品
Part Number | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出功率 (W) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRM48NF480M500A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NF480M500A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
500
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MPRM48NH480M250A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NH480M250A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MPRM28AF360M120A00
|
![]() |
Part Number: MPRM28AF360M120A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MPRM28AT360M120A00
|
![]() |
Part Number: MPRM28AT360M120A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MPRM48NT480M500A00
|
![]() |
Part Number: MPRM48NT480M500A00 |
输入电压 (V):
48 (38-55)
|
输出电压 (V):
48 (20-55)
|
输出功率 (W):
250
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
筛选产品
Part Number | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (A) | 封装 | 加入购物车/查看详情 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MVTM36BT045M027A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT045M027A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT060M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT060M020A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
6.00 (4.33-8.33)
|
输出电流 (A):
20
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT072M017A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT072M017A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
7.20 (5.20-10.0)
|
输出电流 (A):
17
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT090M013A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT090M013A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
9.00 (6.50-12.50)
|
输出电流 (A):
13
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT120M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT120M010A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
12.00 (8.67-16.70)
|
输出电流 (A):
10
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT180M007A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT180M007A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
18.00 (13.00-25.00)
|
输出电流 (A):
7.0
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT240M005A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT240M005A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
24.00 (17.30-33.30)
|
输出电流 (A):
5.0
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT360M003A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT360M003A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
36.00 (26.00-50.00)
|
输出电流 (A):
3.0
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BH030M025A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH030M025A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
3.00 (1.63-3.13)
|
输出电流 (A):
25
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MVTM36BH045M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH045M020A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
20
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MVTM36BH090M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BH090M010A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
9.00 (6.50-12.5)
|
输出电流 (A):
10
|
封装:
半 Chip
|
详细 |
MVTM36BF030M040B00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF030M040B00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
3.00 (2.17-4.17)
|
输出电流 (A):
40
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF060M020A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF060M020A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF072M017A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF072M017A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF090M013A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF090M013A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF120M010A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF120M010A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF180M007A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF180M007A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF240M005A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF240M005A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF360M003A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF360M003A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BT030M040B00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BT030M040B00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
MVTM36BF045M027A00
|
![]() |
Part Number: MVTM36BF045M027A00 |
输入电压 (V):
36 (26-50)
|
输出电压 (V):
4.50 (3.25-6.25)
|
输出电流 (A):
27
|
封装:
全 Chip
|
详细 |
功率密度高达 312W/in3
1.3MHz 开关频率
95% 效率
ZVS 降压-升压调节
隔离式 1-50V 输出
快速瞬态响应
1.7MHz 开关频率
高达 96.5% 的效率
支持更多功能、增加有效载荷并延长运行时间
了解 Vicor 如何提供高效的大功率并减轻重量,支持更大的有效载荷,从而助力成功完成任务
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor to present innovative approach for EV high voltage to SELV conversion
Join us at WCX to learn how high-density modules downsize the power delivery network, enhance efficiency and improve overall performance
世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
加州居民请参考加州 65 号提案的内容