QPO-2-EVAL1
Power System Designer
采用电源系统设计工具快速查找产品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特点与优势
特点与优势
将电源输出纹波降至 10mVP‑P 以下
从 1 到 500kHz PARD 衰减大于 30dB
效率大于 99%
可改善 DC-DC 转换器的瞬态响应
资源
Promo Component
在资源库中查看更多文档、视频和案例研究
相关产品
相关产品

支持传统设计的传统 DC-DC 转换器

设立了“砖型”标准的 DC-DC 转换器

适用于 VI-200/VI-J00 和 Micro、Mini、 Maxi 系列转换器的输出纹波衰减模块