高温运行
高密度
可并联
改良后的散热管理
可在回收过程经受严酷考验的供电系统
高温下的可靠供电
Vicor 的 BCM DC-DC 电源模块独具优势,在大型电池回收的严苛环境下依然能够安全可靠地运行。这些设备可以在峰值容量下可靠运行,从而最大限度地提高吞吐量和盈利能力。
快速实施电源解决方案
Vicor 提供经过测试和认证的电源模块,可帮助快速构建供电网络,而无需浪费时间和精力来测试和认证新的分立式设计。这使我们的客户能够快速将产品推向市场,在电池生命周期的各个阶段都能获得比竞争对手更加明显的优势。
供电网络
隔离式高密度 BCM 固定比率转换器可以安全而可靠地将高压输入转换为 12V、24V 或 48V 的标准 SELV 母线输出电压。其平面封装设计可实现高效散热,而 BCM 模块可轻松并联,以提供更多电力。这些模块的工作环境温度高达 100°C,并提供集成 PMBus 控制、EMI 滤波和瞬态保护功能。