World's largest telescope is helping unlock the origins of the Universe
電源コンバータが大きいと負荷近辺の配置が不可
出力電流が大きいと配電損失(I2R)も増加
負荷近くのスペースに大きな大容量コンデンサが密集
負荷に近いスイッチャーがノイズを発生
無駄なエネルギーを最小化
小さなEMIノイズ
あらゆる負荷に対応
電力需要のスケール
高電力密度
コンポーネントの配置が自由自在
高速トランジェント応答
モジュール型設計を簡単に
PRMは、ファクトライズド・パワー・バスの電流を使用してVTMの2次側電圧を定電圧化し、電圧センシングラインを使わずにPoLで電圧変動を1%以内に安定させます。
さまざまなPoL電圧により、一つのレギュレータで複数の電圧変換ステージ(VTM)が可能になっています。
出力インピーダンスが低いため、PoLの大容量コンデンサの代わりに小型のセラミックコンデンサ(最大1000倍容量)でVTM入力が可能になります。
双方向アプリケーションをサポートするために、入力端子または出力端子に供給される電源電力で動作するVTMもご用意しています。
Power-on-Package技術、マザーボード上でのXPUへの大電流供給.
World's largest telescope is helping unlock the origins of the Universe
The importance of edge computing
Faster speeds are becoming critically important. Learn what applications are thriving and why power density is so critical to future growth