Skip to main content

通信解決方案和案例研究

在极低电压下提供大电流

案例研究:卫星通信天线

Satellite communications antenna

一个小型、坚固且可靠的纤薄电源解决方案

一个小型、坚固且可靠的纤薄电源解决方案

卫星通信通常需要大型碟形天线。此外,对于移动的车辆、飞机和船只而言,还需要天线定位电机和控制器,以确保天线准确跟踪卫星的相对位置。将这些笨重的配件安装在一个可以保持卫星连接清晰可见的位置,通常是不切实际的。该客户正在开发一种不带定位电机的电子控制固态相控阵天线,以显著缩小天线外形。主要目标是:

  • 天线信号处理需要稳压良好的 1.5V 80A 电源
  • 提供小型、坚固且可靠的纤薄电源解决方案
  • 适应未来需要更低核心电压和更大电流的 ASIC 设计

分比式电源提供更灵活的电源架构

分比式电源提供更灵活的电源架构

分比式电源架构(FPA) 分比式电源架构 (FPA) 将稳压和变压分为单独的组件。由此带来的设计灵活性不仅简化了实施,而且还满足了小巧纤薄的系统要求。快速负载响应和高开关频率消除了大量保持电容器,节省了空间。主要优势有:

  • FPA 对 ASIC 脉冲电流需求的快速响应可最大限度提高性能
  • 更小的空间占用 (11cm2) 和超薄的外形(<7mm)
  • 未来电压更低(<1V)、电流更大(超过 100A)的 ASIC 可使用相同的、可扩展的小型封装架构

分比式电源架构以最小的外形向 ASIC 提供大电流

Vicor VTM(变压)不仅提供了大电流的 1.5V 供电,而且可以放在靠近 ASIC 的位置。PRM(稳压)位于 PCB 边缘,因为他的 48V 输出母线到 VTM 只携带小电流,减少了母线损耗。这种布局不仅节省了空间,而且还优化了 ASIC 上的稳压。如欲分析该供电链,请使用 Vicor 白板在线工具。

了解更多模块化电源详情

供电网络

Power delivery network
PRM regulator modules

PRM 前后变压稳压器


非隔离稳压


输入:48V (36 – 75V)


输出:48V (5 – 55V)


功率:高达 600W


峰值效率:98%


小巧至: 22.0 x 16.5 x 6.73 毫米


VTM current multipliers

VTM 电流倍增器


隔离 固定比率


输入: 0 – 60V


输出: 0 – 55V


电流: 高达 115A


峰值效率: 高达 97%


小巧至 22.83 x 8.52 x 4.9 毫米