Skip to main content

環境コンプライアンス

Vicor Corporationは、高電力密度が特長の電源ソリューションのグローバルリーダーであり、環境保護に積極的に取り組んでいます。

ISO9001:2008の登録会社として、私たちは米国政府の規制、国際基準、お客様の要求を満たす環境管理システムを使用して、世界中のお客様に競争力のあるビジネス、設計、製造プロセスの開発に専念しています。

Vicor Corporationが設計および製造プロセスを以下にリストされた環境指令に適合するように変革した方法については、次のリンクをご覧ください。

環境指針

ヨーロッパ

Waste Electrical and Electrical Equipment

EU REACH

Perfluorooctane Sulfonates (PFOS)

Dimethyl Fumarate

中国

 Waste Electrical and Electrical Equipment

米国

日本

韓国

RoHS 適合証明書

Vicor certifies that to the best of its knowledge RoHS branded products meet the Directive 2011/65/EU, with amending Directive (EU) 2015/863, of the European Union’s Restriction of the use of certain Hazardous substances in Electrical and Electronic Equipment (also known as the “RoHS Recast Directive”).

AC-DC Board Mount

PFC Universal Input

PFC Autoranging Input

Non-PFC Universal Input

Non-PFC Autoranging Input

AC-DC Power Systems

DC-DC Board Mount

Isolated Regulated

Isolated Non-Regulated

Non-Isolated Regulated Buck

Non-Isolated Fixed Ratio

DC-DC Filters

Input

Output

DC-DC Power Systems

Power Path Management Protection, Distribution, Monitoring

Load Switch

Hot-Swap

Active ORing

品質関連文書

Vicorには、環境コンプライアンスプログラムを管理するための豊富な手段を持っています。 品質の専門家にお問い合わせください.

さらに、Vicorは、サプライヤに、RoHS指令に準拠していることを保証する宣言シートを提供することを要求しています。

お客様の責任

Vicorの製品は、多数のRoHS指令の要求に適合するように変更され、指定された有害物質の使用制限に適合しています。Vicor製品を組み込んだお客様自身の製品が、さまざまなRoHS指令に適合することを保証するものではありません。お客様は、自社製品がRoHS指令のすべての要件(以下3つの要件を含むが、それに限定されない)を満たしていることを保証する責任を負います。

  • 半田付けプロセスと互換性の確認
  • 全てのVicor製品のマーキング、日付コード、ボックスラベルの確認
  • アプリケーションにおける顧客の保管管理と製品評価