Industry-leading UAV flight range
業界トップの航続距離
斗山モビリティイノベーション (DMI / Doosan Mobility Innovation) 社は、バッテリーの4~5倍のエネルギー密度をもつ画期的な水素燃料電池パワーパックを世界で初めて製品化し、ドローンの飛行時間を最大2時間にまで伸ばしました。航続距離が伸びた水素燃料電池パワーパックの搭載ドローンで、DMIは世界的な人道支援を行っています。アメリカ本土からヴァージン諸島へマスクや緊急物資を輸送したり、医療用AEDを韓国本土から済州島に輸送し、韓国で一番高い山・漢拏山の頂上に届けました。
Customer challenge
技術的な課題
小型
軽量
広い電圧範囲
Variable wide-range output voltage of the power pack
広い範囲で出力電圧が変動するパワーパック
DP30パワーパックには、主電源の電力供給ネットワーク (PDN)が2つあり、ドローンのローターと、2つの燃料電池スタックを制御するインテリジェント・コントローラに給電します。DP30の出力電圧は40~74Vと広い範囲で変動するため、パワートレインで正確な電圧調整を行い、ローターのモーターに48V、12Aを燃料電池スタック制御ボードとファンには12V、8Aを確実に出力するように設計されています。
Why Vicor
Vicorの特長
高電力密度
高信頼性
広い電圧範囲
高効率な電力変換
高効率と高エネルギー密度の電力供給ネットワーク (PDN)を実現するため、DMIは Vicorの PRM™ 昇降圧レギュレータ と Vicor ZVS 降圧レギュレータ を採用しました。PRMは、水素燃料電池スタックの開回路電圧 (OCV) を最大74Vまで入力可能で、電圧48Vへ調整し安定化します。ローターへ給電する方のPDNは、2つ並列接続されたPRM昇降圧レギュレータ (PRM48AF480T400A00) で構成され、ローターに必要な12Aを供給します。燃料電池スタック内のデジタル制御ボードのPDNには、低電力のPRM (PRM48AH480T200A00) と直列に、48Vから12Vに変換するZVS降圧レギュレータ (PI3546-00-LGIZ) を使用しています。
電力供給ネットワーク (PDN)

PRM48AF480T400A00 400W 昇降圧レギュレータ
PRM48AH480T200A00 200W 昇降圧レギュレータ
入力電圧: 48V (36 – 75V)
出力電圧: 48V (20 – 55V)
32.5 x 22.0 x 6.73mm
関連製品

入力電圧: 48V (36 – 75V)
出力電圧: 48V (5 – 55V)
出力電流: 最大600W
効率: 最大97%
22.0 x 16.5 x 6.73mm 他

入力電圧: 12V (8 – 18V), 24V (8 – 36V), 48V (30 – 60V)
出力電圧: 1 – 16V
出力電流: 最大22A
ピーク効率: 最大98%
10.0 x 10.0 x 2.5mm 他