Skip to main content
电源驱动创新
面向 UAV 的全球首款
商用氢燃料电池组
解决方案 跟我们谈谈您的设计

业界领先的 UAV 航程

业界领先的 UAV 航程

斗山创新 (DMI) 是氢燃料电池技术的领导者,现已开发出全球首款商用氢燃料电池电源组,可提供突破性的能量密度,大约为电池的 4 到 5 倍,帮助无人机实现长达 2 个小时的飞行。随着氢燃料电池电源组所支持范围扩大,DMI 正在提供全球人道主义救援。他们的无人机在美属维尔京群岛之间运送过口罩和应急物资,并向韩国济州岛最高山汉拿山山顶运送过医疗设备。

客户所面临的挑战

供电网络挑战

紧凑

紧凑

轻量级

轻量级

宽范围稳压

宽范围稳压

播客

电源驱动创新播客

新一代氢动力无人机正在进行搜索救援,挽救生命
立即收听

电源组的可变
宽范围输出电压

电源组的可变
宽范围输出电压

DMI 的 DP30 电源组有两个主要供电网络 (PDN),能够为无人机的转子以及 2 个堆栈的智能控制器供电。因为 DP30 电源组的输出电压范围宽,而且可在 40V 至 74V 之间变化,供电链可确保为无人机转子电机提供严格稳压的 48V-12A 输出,还可为堆栈控制器电路板及风扇提供 12V-8A 输出。

为什么选择 Vicor?

为什么选择 Vicor?

高功率密度

高功率密度

可靠

可靠

宽电压范围

宽电压范围

高效率电源转换

为了在 PDN 中实现高效率和高功率密度,DMI 选用了 Vicor PRM™ 升降压稳压器 和 Vicor ZVS 降压稳压器。 PRM 支持高达 74V 的氢燃料电池堆栈开路电压 (OCV),能够稳压调节至 48V。在无人机转子侧的 PDN 中,并联配置了 2 个 PRM 升降压稳压器 (PRM48AF480T400A00),提供转子所需的 12A 电流。堆栈中用于数字控制器电路板的 PDN 先使用较低功耗的 PRM (PRM48AH480T200A00),然后接 48V-12V ZVS 降压稳压器 (PI3546-00-LGIZ)。

了解更多模块化电源详情

供电网络

Power Delivery Network for Doosan
PRM family page

PRM 前后变压稳压器


非隔离稳压


输入:48V (36 – 75V)


输出:48V (5 – 55V)


功率:高达 600W


峰值效率:98%


小巧至: 22.0 x 16.5 x 6.73 毫米


ZVS buck family page

ZVS 降压稳压器


非隔离稳压


输入:12V (8 – 18V), 24V (8 – 42V), 48V (30 – 60V)


输出:2.2 – 16V 


电流:高达 22A


峰值效率: 98%


小巧至 10.0 x 10.0 x 2.56 毫米