PRM™ 穩壓器
變壓前穩壓器和變壓後穩壓器
PRM 是零電壓切換(ZVS)升降壓穩壓器系列,具有寬輸入電壓範圍,提供可調整的穩壓輸出電壓。PRM 可單獨作為非隔離穩壓器,也可與 VTM 電流倍增器組合,提供隔離式或非隔離式 DC-DC 解決方案。

篩選產品
0 個產品
Viewing
of
###
25
of
型號 | Datasheet | 輸入電壓 (V) | 輸出電壓 (V) | 功率 (W) | 輸出電流 (A) | 溫度 | 支持與 VTM 連接 | Dimensions mm | Dimensions in. | 特點 | 封裝 | 加入購物車/查看詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (36 - 75) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
輸出電流 (A): 8.33 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (36 - 75) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
輸出電流 (A): 8.33 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (36 - 75) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 200 |
輸出電流 (A): 4.17 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Configurable |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (36 - 75) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 200 |
輸出電流 (A): 4.17 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Configurable |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (36 - 75) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
輸出電流 (A): 8.33 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (36 - 75) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 400 |
輸出電流 (A): 8.33 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
輸出電流 (A): 10.42 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
輸出電流 (A): 12.50 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Remote Sense |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 400 |
輸出電流 (A): 8.33 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Remote Sense |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
輸出電流 (A): 10.42 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
輸出電流 (A): 12.50 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Remote Sense |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 200 |
輸出電流 (A): 4.17 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Remote Sense |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
輸出電流 (A): 5.21 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Configurable |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 200 |
輸出電流 (A): 4.17 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Remote Sense |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
輸出電流 (A): 5.21 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Configurable |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
輸出電流 (A): 12.50 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Remote Sense |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 400 |
輸出電流 (A): 8.33 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Remote Sense |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
輸出電流 (A): 10.42 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 45 (38 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (5 - 55) |
功率 (W): 600 |
輸出電流 (A): 12.50 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Remote Sense |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (45 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
輸出電流 (A): 10.42 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (45 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
輸出電流 (A): 10.42 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (45 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
輸出電流 (A): 5.21 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Configurable |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (45 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
輸出電流 (A): 5.21 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Configurable |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (45 - 55) |
輸出電壓 (V): 53 (20 - 55) |
功率 (W): 250 |
輸出電流 (A): 4.72 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 22.0 x 16.5 x 6.73mm |
Dimensions in.: 0.87 x 0.650 x 0.265in |
特點: Configurable |
封裝: Half Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (45 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
輸出電流 (A): 10.42 |
溫度: -55 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 48 (45 - 55) |
輸出電壓 (V): 48 (20 - 55) |
功率 (W): 500 |
輸出電流 (A): 10.42 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: Yes |
Dimensions mm: 32.5 x 22.0 x 6.73mm |
Dimensions in.: 1.28 x 0.866 x 0.249in |
特點: Configurable |
封裝: Full Chip |
View Details | ||
型號: | 輸入電壓 (V): 54 (38 - 60) |
輸出電壓 (V): 48 (30 - 54) |
功率 (W): 800 |
輸出電流 (A): 16.67 |
溫度: -40 to +125°C |
支持與 VTM 連接: No |
Dimensions mm: 22.8 x 13.8 x 7.41mm |
Dimensions in.: 0.89 x 0.544 x 0.292in |
特點: None |
封裝: 2313 SM Chip |
View Details | ||
Power System Designer
採用電源系統設計工具快速查找產品Watch demo video
Output
Min output:
Minimum output:
Nom output:
Nominal output:
Max output:
Maximum output:
特性與優勢
特性與優勢
高密度
針對 48VOUT 進行優化的寬範圍輸入電壓
高效率
靈活
資源
全 Chip
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CB 認證 – IEC 60950-1
- CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CB 認證 – IEC 60950-1
- CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
- cURus – UL 60950-1, CSA 60950-1
- cTÜVus – EN 60950-1, UL 60950-1, CSA 60950-1
- CB 認證 – IEC 60950-1
- CE 標示 – 低電壓指令 (2014/35/EU) 和 RoHS 修訂指令 (2011/65/EU)
加州居民請參閱加州 65 號提案的內容
Promo Component
在資源庫中查看更多檔案、影片和案例研究