世界上最大的望远镜正在帮助人们揭开宇宙的起源
极大望远镜采用由高密度模块驱动的精密自适应光学技术,实现改变世界的发现
Vicor 更低功耗的 DCM2322 是一款隔离式稳压 DC-DC 转换器,可从未稳压的宽范围输入生成隔离 12V DC 输出。该单元能够生成高达 60W 的功率或 5A 的持续电流,最高效率为 89.7%。其高频率、零电压开关拓扑可实现支持高密度滤波的纤薄设计。有两种工作模式:60W 独立工作模式和阵列模式,阵列模式允许多达 8 个单元共产生 480W 的电源。该产品采用 2322 通孔 ChiP 封装,可通过极低的顶部及底部热阻提供高度灵活的散热管理选项。