从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Vicor DCM2322 系列隔离式稳压 DC-DC 转换器可为轨道交通、国防、航空航天、过程控制以及工业应用提供高效率和高功率密度。
DCM2322 系列不仅拥有高频率零电压开关拓扑,可实现 90% 以上的效率,而且还可通过宽范围输入电压工作。该转换器的输出功率为 35W 到 120W,封装尺寸为 22 x 23 x 7 毫米。
DCM2322 输出电压范围为 3.3V 至 48V,不仅可提供 3000VDC 隔离,而且还可提供过压、欠压、过流、短路及热保护。这些转换器的工作支持增强型稳压模式或阵列模式,多个单元可在不降低额定值的情况下并行工作。
从派克峰到 Bonneville 盐滩,Lightning 的速度超越内燃机摩托车
Lightning Motorcycle 设计的电动摩托车在各个领域都表现出色。了解 Vicor 电源模块如何支持下一代摩托车的详情
Extend runtime with high density power conversion
Learn how to develop better power delivery networks to enhance the performance, efficiency, and reliability of eMobility products
Vicor 展示了电动汽车高压转换至 SELV 的创新方案
高密度模块缩小了供电网络,提高效率以及改善整体性能
高密度功率模块简化和缩小电动汽车电源系统设计
Vicor 电源模块为电动汽车应用注入创新。了解三款汽车级新产品将如何彻底改变未来的电源设计